EPIC® DATA PB Sub-D PRO

Conectores metálicos PROFIBUS con conexión M12 / conexión tipo resorte

Conectores Sub-D de datos (9 pines) para PROFIBUS DP, robustos, carcasa totalmente metálica, apantallamiento 360°, versión optimizada para CEM con M12

  • Conector mecánicamente robusto
  • Alta protección frente a CEM

Componentes complementarios de automatización de LappResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónProtección frente a señales de interferencia

PROFIBUS

Referencia DenominaciónTipo de conexiónPG-InterfaceUnidad base

Precio (base)

21700563
ED-PB-AX-M12-PROM12No
21700562
ED-PB-90-PG-M12-PROM12sí
salida del cable en 180° (AX)
21700566
ED-PB-AX-M12-PROInternal spring typeNo
Salida del cable en 90°
21700565
ED-PB-90-PG-ST-PROInternal spring typesí

Beneficios

  • Excelente protección EMC (CEM)
  • Carcasa robusta para ambientes severos
  • Sin partes que puedan perderse
  • Eficiente debido a una rápida instalación (Plug & Play)
  • Resistencia de terminación (integrado) conmutable

Características de producto

  • Rango de temperaturas ampliado
  • Alta resistencia mecánica (duración 200 contactos)
  • Menor pérdida de transmisión
  • Máxima tasa de transimisón de datos de 12 Mbit/s
  • Voltaje: 4.75 - 5.25 V DC (suministrado por el terminal)

Norm references / Approvals

  • IEC 61158, IEC 61784

Composición de producto

  • Conector D-Sub, 9 polos, tornillos de fijación 4-40 UNC
  • Contacto con pantalla de 360° gracias a la carcasa metálica (ZnAl)
  • Con puerto Sub-D adicional para programación/diagnóstico 'PG' (versión 35º y 90º)
  • Con protección EMC (puerto PG)
  • M12 version: 5-pin connector, M12 B-coded

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector Sub-D

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector D-Sub

Dimensiones

  • véase la hoja de datos técnicos

Tipo de conexión

  • M12 o conexión interna de resorte

Grado de protección:

  • IP 30

Resistencia terminal

  • 150 Ω

Interfaces

  • Hembra de 9 pines de tipo sub-D
    Abrazadera de resorte para conductor unifilar / M12 codificado B
  • 0,08 - 0,5 mm² (AWG28 - AWG14)
    Diámetro del cable: 8 - 9 mm

Condiciones ambientales permisibles

  • Temperatura de funcionamiento: de -20°C hasta +70°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.