EPIC® DATA CAN Sub-D PRO

Conectores metálicos CAN Bus

Conectores Sub-D de datos (9 pines) para PROFIBUS DP, robustos, carcasa totalmente metálica, apantallamiento 360°, versión optimizada para CEM con M12 o tipo resorte

  • Alta protección frente a CEM
  • Para diámetros de cable de hasta 10 mm

Componentes complementarios de automatización de LappAlcance de sujeción amplioResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónRobustoProtección frente a señales de interferencia

DeviceNetCANopen

Referencia DenominaciónCable salientePG-InterfaceUnidad base

Precio (base)

21700591
ED-CAN-AX-PRO180° axialNo

Beneficios

  • Alta flexibilidad con gama de fijación de cables ampliada
  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
  • Carcasa robusta para ambientes severos
  • Para ambientes CEM críticos

Características de producto

  • Rango de temperaturas ampliado
  • Alta resistencia mecánica (duración 200 contactos)
  • Menor pérdida de transmisión
  • Resistencia terminal de bus integrada
  • Asignaciones de pines del conector Sub-D: CAN Low = Pin 2, CAN High = Pin 7, CAN Gnd = Pin 3, GND = Pin 6 (sólo versión 90°), CAN V+ = Pin 9 (sólo versión 90°), pantalla = carcasa

Composición de producto

  • Conector D-Sub, 9 polos, tornillos de fijación 4-40 UNC
  • Contacto con pantalla de 360° gracias a la carcasa metálica (ZnAl)
  • Conexión de abrazadera de cable externa (7 - 10 mm)
  • Versión 90°: con puerto adicional Sub-D para programación y diagnóstico ('PG')
  • Versión 90°: puerto PG con port with protección EMC Sub-D

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector Sub-D

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector D-Sub

Dimensiones

  • 63 x 45 x 18 - 90°81 x 36 x 15 - 180°
  • (LxAnxAl)

Tipo de conexión

  • Atornillado

Grado de protección:

  • IP 30

Resistencia terminal

  • 120 Ω

Interfaces

  • CAN-Bus station:
    D-SUB socket, 9-pin
    CAN-Bus cable:
    - screw terminals for wires 0.14 - 0.5 mm²

Condiciones ambientales permisibles

  • Temperatura de funcionamiento: de -20°C hasta +70°C

  • DeviceNet es una marca registrada de ODVA
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.