UNITRONIC BUS CAN FD P 1x2x0,5
UNITRONIC BUS CAN FD P 1x2x0,5
2170278
Para sistemas de comunicación basados en CAN como CANopen. Libre de halógenos, no propagador de la llama conforme a IEC 60332-1-2, rango de temperaturas de -40°C a +80°C