
EPIC® DATA SPE Patchcords
Con el latiguillo Single Pair Ethernet confeccionado en ambos lados se establece una conexión SPE desmontable. Los conectores sobremoldeados del latiguillo con doble apantallamiento ofrecen una sujeción segura. La estructura del cable facilita el tendido gracias a los pequeños radios de curvatura y diámetros exteriores. Admite suministro de alimentación mediante Power-over-Data-Line.
- Cat. 6A conforme a ISO/IEC 11801
- Montaje con codificación de colores
- Instalación sin herramientas
Beneficios
- Rápido intercambio de información gracias a la tecnología Single Pair Ethernet (SPE) con garantía de futuro para una infraestructura de red coherente y estandarizada hasta el nivel de campo.
- La estructura de par único (single-pair) ahorra peso y espacio. Disponer de un radio pequeño de curvatura y un diámetro exterior reducido es esencial para la conexión al nivel de campo.
- El latiguillo confeccionado en ambos lados ahorra tiempo en la instalación y reduce o elimina el potencial de errores en la confección in situ.
- Protección idónea frente a interferencias electromagnéticas gracias al apantallamiento doble de lámina de aluminio y de trenza de cobre de alta cobertura (SF/UTP).
- Fijación segura y mayor estabilidad mecánica gracias a los conectores sobremoldeados.
Ámbito de uso
- Para la conectorización Single Pair Ethernet desmontable.
- Para aplicaciones Single Pair Ethernet (SPE) 100Base-T1 conforme a IEEE 802.3bw y 1000Base-T1 conforme a IEEE 802.3bp.
- Los campos de aplicación típicos son armarios de control, robots industriales y equipos de campo.
- Para su uso con el conector hembra de circuitos impresos SPE EPIC® DATA SPE-6 PCB F.
- Para instalación fija y movimiento ocasional.
Se puede utilizar en espacios secos.
Adecuado para esfuerzo mecánico medio.
Norm references / Approvals
- DIN EN IEC 63171-6
Grado de protección:
- IP 20
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.