
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de transmisión de datos para tecnología ETHERNET
- Cableado de edificios estructurado, cat. 6
- Cables para instalación fija
- UNITRONIC® LAN 250 cat.6
UNITRONIC® LAN 250 cat.6
Cable de datos de la categoría 6, clase E - probado hasta 250 MHz



Mostrar vídeo
Contenido externo de YouTube
Haga clic para cargar el vídeo. YouTube instala cookies y, por lo tanto, su dirección IP también se transmite a YouTube. Si ha iniciado sesión en su cuenta de YouTube, permite que YouTube asigne su comportamiento de navegación directamente a su perfil personal. Puede evitarlo cerrando la sesión de su cuenta de YouTube. Encontrará más información en nuestra política de privacidad.
El cable LAN transmite tanto señales digitales como analógicas y es apto para su uso en redes para el cableado estructurado de edificios. La temperatura de servicio del cable oscila entre los -20 y los 60 grados.
CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

2170956
Cable de datos de la categoría 6, clase E - probado hasta 350 MHz

ETHERLINE LAN Cat.6 F/UTP 4x2xAWG23 LSZH
ETHERLINE LAN Cat.6 F/UTP 4x2xAWG23 LSZH
2170956
Cable de datos de la categoría 6, clase E - probado hasta 350 MHz

ETHERLINE LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH
ETHERLINE LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH
2170955
Cable de datos de la categoría 6, clase E - probado hasta 350 MHz

UNITRONIC LAN 250 U/UTP Cat.6 LSZH
UNITRONIC LAN 250 U/UTP Cat.6 LSZH
2170193
El cable LAN transmite tanto señales digitales como analógicas y es apto para su uso en redes para el cableado estructurado de edificios. La temperatura de servicio del cable oscila entre los -20 y los 60 grados.

UNITRONIC LAN 250 U/UTP Cat.6
UNITRONIC LAN 250 U/UTP Cat.6
2170186
El cable LAN transmite tanto señales digitales como analógicas y es apto para su uso en redes para el cableado estructurado de edificios. La temperatura de servicio del cable oscila entre los -20 y los 60 grados.

UNITRONIC LAN 250 F/UTP Cat.6 LSZH
UNITRONIC LAN 250 F/UTP Cat.6 LSZH
2170194
El cable LAN transmite tanto señales digitales como analógicas y es apto para su uso en redes para el cableado estructurado de edificios. La temperatura de servicio del cable oscila entre los -20 y los 60 grados.

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-U 1x1,5 BU
H07V-U 1x1,5 BU
4527021
H07V-U, HAR, cables de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de máquinas y armarios de distribución, ignífugo, clase 1/masivo, instalación fija, anillo

UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX
2170127
Este cable LAN ofrece una buena flexibilidad y puede instalarse fácilmente en lugares de espacio reducido. El cable es apto para la conexión en armarios de control.

LiY 1x0,14 DBU
LiY 1x0,14 DBU
4125014S
LIY, cable de control, PVC, hilos trenzados para conexiones para dispositivos de telecomunicación y componentes electrónicos, no propagador de la llama, máx. +70 °C

ETHERLINE TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22
ETHERLINE TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22
2170888
Cable Ethernet Industrial Cat. 5 para aplicaciones con torsión (± 180°), 2 pares, cubierta de PUR, homologación AWM, 2x2xAWG22/19, para PROFINET

NSGAFÖU 1,8/3kV 1X1,5
NSGAFÖU 1,8/3kV 1X1,5
1600300
NSGAFÖU 1,8/3 kV CA, certificación VDE, cable de conexión, conductor de goma con revestimiento exterior, clase 5, resistente al aceite, VDE 0250-602

ÖLFLEX HEAT 180 C MS 3G0,5
ÖLFLEX HEAT 180 C MS 3G0,5
0046701
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS, cable de alimentación y control apantallado de silicona, homologación UL/cUL-AWM para construcción de maquinaria y plantas en Norteamérica, adecuado para +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G4
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4G4
00461323
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF, cable de alimentación y control de silicona, resistente a roturas y cortes, para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas, adecuado para +180°C

NYCWY 3x50 SM/50 0,6/1kV
NYCWY 3x50 SM/50 0,6/1kV
15505163
NYCWY, <VDE>, cable de corriente de alta intensidad de PVC según HD603/VDE 0276-603. Cables para enterrado directo para cableado fijo e instalaciones en edificios con conductor de cobre concéntrico ondulado

ÖLFLEX 150 CY 4G1,5
ÖLFLEX 150 CY 4G1,5
0015804
ÖLFLEX® 150 CY, cable de control de PVC armonizado H05VVC4V5-K y con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

ETHERLINE Y FC Cat.5
ETHERLINE Y FC Cat.5
2170893
Cable Ethernet Industrial Cat.5 para instalación fija, para aplicaciones PROFINET tipo A, 2x2xAWG22/1

UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34
UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34
7038865
Cables para cableado de sensores/actuadores en entornos exigentes. Para uso en cadenas de arrastre, libre de halógenos, para conectar con conectores M8 y M12.

UNITRONIC Li2YCY PiMF 4x2x0,5
UNITRONIC Li2YCY PiMF 4x2x0,5
0034062
UNITRONIC® Li2YCY PiMF: cable de datos de PVC apantallado de baja frecuencia y baja capacitancia con código DIN 47100 pares de conductores PE en lámina metálica, cableado de interfaz RS422 / RS485

UNITRONIC Li2YCYv (TP) 8x2x0,5
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 8x2x0,5
0031363
UNITRONIC® Li2YCYv (TP): cable de datos de PVC apantallado de baja capacitancia, código DIN 47100, pares PE trenzados, camisa negra reforzada/tenido en exterior, cableado RS422 / RS485

UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK
UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK
7038861
Cables para cableado de sensores/actuadores para conectar con conectores M8 y M12.

ÖLFLEX CONTROL TM 7G2,5
ÖLFLEX CONTROL TM 7G2,5
281407
ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600 V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control 0,6/1 kV, PVC, Tray Exposed Run, Wind Turbine

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G1
10035062
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH, cable de control libre de halógenos, HFFR, resistente a aceites, apantallado y resistente al frío, para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G0,75
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G0,75
1136104
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY, cable de control de PVC, apantallado y flexible para diversas aplicaciones, delgado y ligero sin cubierta exterior, U0/U: 300/500 V

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,5
1119007
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Beneficios
- Cables LAN para cableado estructurado de edificios conforme a EN 50173 e ISO/IEC 11801
Ámbito de uso
- Uso principal en zonas con gran numero de terminales, p. ej. para cableado de oficinas, edificios administrativos en el área terciaria (cableado en suelo).
Características de producto
- Transferencia de señales de datos digitales y analógicas
- Los cables ETHERLINE®LAN Cat.6 están probados hasta 350 MHz
- No propagador de la llama según IEC 60332-1-2
Referencia 2170194: comportamiento frenet al fuego según IEC 60332-1-2 y IEC 60332-3-24 - IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
Normas de referencia / Aprobaciones
- La clase E de la norma ISO/IEC 11801 equivale a CAT.6
- Los cables LAN CAT.7a de LAPP para "Sistemas de Cableado Estructurado” cumplen con los requisitos establecidos en las normas EIA/TIA-568, TSB36, ISO/IEC 11801 y EN50173 (clase F- conexión permanente).
Composición de producto
- Conductor sólido (unifilar)
- U/UTP: sin apantallamiento general o de pares, 2 conductores por par, 4 pares trenzados con cruz separadora
- F/UTP: pantalla de cinta de aluminio como apantallamiento general
- Cubierta exterior PVC (color gris RAL1015) o LSZH (color naranja RAL2003)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Radio de curvatura mínimo
- Durante el tendido: 8 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Impedancia característica media
- 100 Ω ± 15%
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de –20 °C a +60 °C
- Móvil: de 0°C a +50°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
- Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.