ETHERLINE® PN Cat.7
Cable Ethernet de la categoría 7, clase F para el tendido fijo: probado hasta 600 MHz
Cable Ethernet Industrial Cat.7 para instalación fija, libre de halógenos, cubierta PVC o PUR, 4x2xAWG23/1
- Cable Ethernet Industrial
- Para aplicaciones PROFINET de 4 pares
- Cat.7 calificado para 10Gbit/s
Beneficios
- Apto para utilización en locales secos o mojados.
- Apantallado contra las interferencias
- Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
- 4 pares: desde 100Mbit/s hasta 10 Gbit/s para Ethernet Industrial
Ámbito de uso
- Para cableado industrial secundario y terciario conforme a EN 50173-3
ISO/IEC 24702 - Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
- Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
Características de producto
- La cubierta de PUR es muy resistente a aceites minerales y a la abrasión.
- Cubierta exterior FRNC robusta y sin halógenos
- El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas
Normas de referencia / Aprobaciones
- No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
- Resistente a aceites según IEC 60811-2-1
- UL approvals see data sheet
Composición de producto
- Conductor masivo de cobre desnudo
- Aislante del conductor de polietileno (PE) espumado
- S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
- Color: verde (parecido al RAL 6018)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Cable de datos
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para alimentación) 125 V
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 8 x diámetro exterior
Tensión de prueba
- Conductor/conductor: 1500 V rms
- Conductor/pantalla: 1500 V rms
Impedancia característica
- 100 ± 5 Ω (>1MHz)
Rango de temperaturas
- PVC/FRNC: de -30 °C a +80 °C
- PUR: desde -40 ºC hasta +80 ºC
- Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.