ETHERLINE® SERVO DQ Y Cat.5e

Cables de encoder para interfaces de sistema DRIVE CLiQ

Cable de encoder Ethernet industrial para sistema DRIVE CLiQ, Cat.5e, con un par adicional de conductores para la alimentación de potencia; apto para el tendido fijo para un uso móvil ocasional

  • Aplicaciones DRIVE CLiQ
  • Uso flexible ocasional

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaNo propagador de la llama

CE

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

2170938
ETHERLINE® SERVO DQ Y Cat.5e2x2x26/7AWG + 1x2x22/7AWG1,056.53358

Beneficios

  • Conforme con el sistema DRIVE-CLiQ®
  • Reducción del trabajo de cableado gracias a un par de conductores adicionales para la alimentación del encoder
  • Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias a la pantalla de cobre trenzado con alto grado de cubrimiento
  • Rendimiento Cat. 5e hasta 100 Mbit/s

Ámbito de uso

  • Para el cableado de control y el motor síncrono y/o codificador rotatorio con interfaz de sistema DRIVE‐CLiQ®
  • Instalación fija y uso flexible.
  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y álcalis

Norm references / Approvals

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2

Composición de producto

  • Pares de datos: 26 AWG (7 hilos)
    Par de potencia: 22 AWG (7 hilos)
  • Trenzado: pares de datos y pares de alimentación trenzados entre sí
  • Aislamiento de conductor realizado con polietileno (PE)
  • Pantalla: envoltura de aluminio en combinación con trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PVC
  • Color cubierta exterior: verde (RAL 6018)

Tensión de cresta de trabajo

  • máx. 100 V (no apto para uso en alimentación)

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior
  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 700 V
  • Conductor/pantalla: 700 V

Impedancia característica

  • nom. 100 Ω

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: -15 °C a +70 °C
  • Flexión: de -5 °C a +70 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.