Catálogo online

ETHERLINE® PN Cat.5 M12

Latiguillo PROFINET M12

Profinet tipo A, cable de conexión M12/M12, codificación D, recto o acodado; PVC, certificación UL; Cat. 5, 2 pares

  • Basada en 2170893
  • Más configuraciones en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o previa consulta.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

CULUSDeviceNetPROFINETEtherNetIP

Referencia DenominaciónLength (m)Índice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

Conector M12 macho recto - Conector M12 macho recto
2171001
IE-PNA-5-M12D-S-1-Y-2-22-1-M12D-S130,4
2171002
IE-PNA-5-M12D-S-2-Y-2-22-1-M12D-S260,8
2171003
IE-PNA-5-M12D-S-3-Y-2-22-1-M12D-S391,2
2171004
IE-PNA-5-M12D-S-5-Y-2-22-1-M12D-S5152
2171005
IE-PNA-5-M12D-S-10-Y-2-22-1-M12D-S10304
2171006
IE-PNA-5-M12D-S-20-Y-2-22-1-M12D-S20608
Conector M12 macho acodado - Conector M12 macho recto
2171013
IE-PNA-5-M12D-A-1-Y-2-22-1-M12D-S130,4
2171014
IE-PNA-5-M12D-A-2-Y-2-22-1-M12D-S260,8
2171015
IE-PNA-5-M12D-A-3-Y-2-22-1-M12D-S391,2
2171016
IE-PNA-5-M12D-A-5-Y-2-22-1-M12D-S5152
2171017
IE-PNA-5-M12D-A-10-Y-2-22-1-M12D-S10304
2171018
IE-PNA-5-M12D-A-20-Y-2-22-1-M12D-S20608
Conector M12 macho recto - Extremo libre
2171007
IE-PNA-5-M12D-S-1-Y-2-22-1-OE130,4
2171008
IE-PNA-5-M12D-S-2-Y-2-22-1-OE260,8
2171009
IE-PNA-5-M12D-S-3-Y-2-22-1-OE391,2
2171010
IE-PNA-5-M12D-S-5-Y-2-22-1-OE5152
2171011
IE-PNA-5-M12D-S-10-Y-2-22-1-OE10304
2171012
IE-PNA-5-M12D-S-20-Y-2-22-1-OE20608
Conector M12 macho acodado - Extremo libre
2171019
IE-PNA-5-M12D-A-1-Y-2-22-1-OE130,4
2171020
IE-PNA-5-M12D-A-2-Y-2-22-1-OE260,8
2171021
IE-PNA-5-M12D-A-3-Y-2-22-1-OE391,2
2171022
IE-PNA-5-M12D-A-5-Y-2-22-1-OE5152
2171023
IE-PNA-5-M12D-A-10-Y-2-22-1-OE10304
2171024
IE-PNA-5-M12D-A-20-Y-2-22-1-OE20608

Beneficios

  • La tecnología de conexión desmontable permite una rápida sustitución de los componentes

Ámbito de uso

  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • Adecuado para aplicaciones industriales
  • Para uso en interiores

Características de producto

  • Cumple con los requerimientos según Cat. 5e y la clase D
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial

Normas de referencia / Aprobaciones

  • El cable tiene certificación UL/CSA (CMG)
  • Número de archivo de UL: E249137

Composición de producto

  • Conductor sólido (unifilar), 2x2x AWG22/1
  • Cuadrete en estrella
  • Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
  • Cubierta exterior de PVC
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)
  • Cables de conexión con conectores M12 de codificación D, con protección frente a vibraciones
  • Conector M12 de 4 polos con protección frente a vibraciones

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre industrial

Radio de curvatura mínimo

  • Durante la instalación: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 10 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP69

Rango de temperaturas

  • Durante la instalación: -20°C hasta +60°C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Para información técnica más detallada, consulte la hoja de especificaciones técnicas