ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45
Latiguillo Ethernet Industrial RJ45
Latiguillo Ethernet Industrial Cat.5e, macho RJ45, PUR, flexible, 2 o 4 pares
- Libre de halógenos y no propagador de la llama
- Más configuraciones en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o previa consulta.
Beneficios
- La tecnología de conexión desmontable permite una rápida sustitución de los componentes
- Para la conexión directa entre dos componentes eléctricos
Ámbito de uso
- Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
- Adecuado para aplicaciones industriales
- Para uso en interiores
- Para aplicaciones flexibles
- Tecnología de automatización
Características de producto
- Cumple con los requerimientos según Cat. 5e y la clase D
- 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
- 4 pares: 10/100/1000 Mbit/s para Ethernet Industrial
Composición de producto
- Conductor trenzado, 2x2x AWG26/7
- La formación en pares trenzados permite un funcionamiento casi libre de interferencias.
- Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
- Cubierta exterior de poliuretano (PUR)
- Color: azul agua (similar a RAL 5021)
- Latiguillo preconectorizado con conectores RJ45
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre industrial
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 8 x diámetro exterior
Grado de protección:
- IP20
Rango de temperaturas
- Flexión: -5°C hasta +50°C (UL: +80°C)
- Instalación fija: -30ºC hasta +80ºC
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.