UNITRONIC® BUS PB M12

Cable PROFIBUS: conector M12 a extremo libre

Robust, pre-assembled PROFIBUS M12 (B-coded) cable with PUR (halogen-free) outer sheath for flexible use (drag chain). Shielded version.

Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónCadenas portacables

PROFIBUS

No data available for display
Referencia DenominaciónLength (m)Número de polosDiseñoTensión nominalUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

macho
22260767
AB-PB-M12MS-2,0PUR22recto2501
22260768
AB-PB-M12MS-5,0PUR52recto2501
22260769
AB-PB-M12MS-10,0PUR102recto2501
22260956
AB-PB-M12MA-2,0PUR22acodado2501
Hembra
22260770
AB-PB-2,0PUR-M12FS22recto2501
22260771
AB-PB-5,0PUR-M12FS52recto2501
22260772
AB-PB-10,0PUR-M12FS102recto2501

Beneficios

  • Eficiente, para instalaciones PROFIBUS
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta

Características de producto

  • Cable PROFIBUS de dos conductores, apantallado
  • Conector M12, codificación B con sistema de conexión rápida
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Incluye portaetiquetas

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Composición de producto

  • Sección: 0,25 mm²
  • Color del conductor rojo, verde
  • Cubierta exterior: PUR libre de halógenos, violeta
  • Diámetro exterior: 7.8 mm
  • Versión apantallada
  • El apantallado se realiza sobre el nudo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Instalación fija: -40°C a +80°C
    Flexión: -30°C a +80°C
    Cadenas portacables ≤ 70 °C

Codificación

  • B - inverso

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.