UNITRONIC® SENSOR HD M12
Cable S/A: diseño higiénico para la industria de la alimentación y bebidas
Cable sensor/actuador de 4 pos. con diseño higiénico para alimentación y bebidas con rosca M12 y acero inoxidable (V4A), alto de grado de protección IP65/IP67/IP68/IP69
- IP69 para limpieza a alta presión
- de - 40 °C a + 105 °C
Beneficios
- Diseño higiénico para una limpieza idónea
- Densidad garantizada con la clase de protección más alta
- Tuerca de acero inoxidable para asegurar la protección contra la corrosión
- Colores vivos para detectar rápidamente la contaminación
Ámbito de uso
- Producción de alimentos y maquinaria de embalaje
- Tecnología de refrigeración
- En áreas de lavado con contacto frecuente con agentes de limpieza
Características de producto
- Apto para uso en cadenas portacables
- Conector M12 4 pines macho/hembra en extremo libre
Normas de referencia / Aprobaciones
- ECOLAB®
Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección - FDA 21 CFR 177.2600
Elemento de sellado especial para la industria de alimentación y bebidas en Norte América
Composición de producto
- Sección de conductor: 0,34 mm²
- Código de color 4-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
- Cubierta: TPE libre de halógenos, gris (similar a RAL 7035)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados
Material
- Contacto: CuSn
Superficie de contacto: Ni/Au
Tuerca moleteada: Acero inoxidable (V4A)
Cuerpo de presión: PP
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 5 x diámetro exterior
- Uso flexible: 10 x diámetro exterior
Grado de protección:
- IP65/IP67/IP68/IP69
Temperatura ambiente (en uso)
- Instalación fija: -40°C hasta +105°C
- Flexión: -25 ºC hasta +105 ºC
Codificación
- A-standard
Corriente nominal en A
- 4 A
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.