
EPIC® POWER M23 D6 TWIST
Conectores circulares para servomotores y alimentación
Beneficios
- Muy potente a pesar de su tamaño de construcción que ahorra espacio para aparatos muy pequeños.
- Estabilidad gracias a la carcasa metálica de zinc fundido a presión.
- Protección fiable contra interferencias electromagnéticas gracias al prensaestopas CEM integrado.
- El sistema de bloqueo rápido TWIST permite una conexión fácil con la contraparte (el bloqueo se realiza después de un cuarto de giro). TWIST es conectable con conectores estándar del mercado.
- La carcasa individual puede utilizarse tanto con inserto para contactos hembra como macho (disponible por separado).
Ámbito de uso
- Para su uso con las contrapartes TWIST correspondientes de la serie EPIC® POWER M23.
- Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
- Los campos de aplicación típicos son motores eléctricos y servoaccionamientos.
- Especial para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Tensión nominal
- 630 V (contactos de 2 mm)
- 250 V (contactos de 1 mm)
Test de voltaje
- 6 kV (contactos de 2 mm)
- 4 kV (contactos de 1 mm)
Corriente nominal en A
- 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contactos de 2 mm)
- 7 A (contactos de 1mm)
Grado de contaminación
- 3
Resistencia de contacto
- < 4 mOhm
Contactos
- Latón dorado
Número de contactos
- 3+PE+4(2mm/1mm)
- 5+PE(2mm)
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm² (contactos de 2 mm)
- Terminal crimpado: 0,14 - 1,0 mm² (contactos de 1 mm)
Material
- Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
Inserto: PA,
Sello: FPM
Grado de protección:
- IP68 (10h/1m)
Ciclos de conexión
- 500
Rango de temperaturas
- -25°C a +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.