
EPIC® POWER LS1 A6 TWIST
Conectores circulares para servomotores y alimentación
Carcasa de montaje de conector de potencia EPIC® LS1 con contactos hembra y tecnología de cierre rápido TWIST
- Tecnología de cierre rápido TWIST
- Conector bloqueado de modo seguro con 1/4 de vuelta
- Hecho en Alemania
Beneficios
- Bloquear un 70 % más rápido
- Diseño EMC optimizado
- Uso seguro en campo gracias a una clase de protección alta
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Servomotores y cables preconectorizados para servos
- No enchufable a contrapiezas EPIC POWER LS1 estándar, forma constructiva A1,A3,F6,F7,G4,G5
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal
- 630 V (contactos de 2 mm)
- 250 V (contactos de 1 mm)
Test de voltaje
- 6 kV (contactos de 2 mm)
- 4 kV (contactos de 1 mm)
Corriente nominal en A
- 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contactos de 2 mm)
- 7 A (contactos de 1mm)
Grado de contaminación
- 3
Resistencia de contacto
- < 4 mOhm
Contactos
- Latón dorado
Número de contactos
- 3+PE+4(2mm/1mm)
- 5+PE(2mm)
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm² (contactos de 2 mm)
- Terminal crimpado: 0,14 - 1,0 mm² (contactos de 1 mm)
Material
- Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
Inserto: PA,
Sello: FPM
Grado de protección:
- IP68 (10h/1m)
Ciclos de conexión
- 500
Rango de temperaturas
- -25°C a +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.