Cable de breakout HITRONIC® HRH
Cable «breakout» divisible para el montaje directo de conectores; J-V(Z)HH
Cable Breakout HITRONIC® HRH, separable, para montaje directo de conector, J-V(ZN)HH, disponible con fibras multimodo tipo OM1, OM2, OM3 y OM4 o monomodo OS2
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
- Cable "breakout" para montaje directo de conectores
Beneficios
- Apropiado para montaje en campo
- Cable universal para cableado de edificios
- Muy fácil de instalar por su diseño compacto, alta flexibilidad y pequeño radio de curvatura
- Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)
Ámbito de uso
- Para uso en interiores
- Cableado terciario
- Cableado de locales - red troncal
- Tipo de tendido: tendido en canalizaciones, canaletas, bandejas, conductores verticales para edificios, tuberías de poliamida vacías, plenums y suelos técnicos
Características de producto
- Cable de instalación hasta 12 de núcleos de fibra
- Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos
- Robusto mecánicamente
Composición de producto
- Cable sub reforzado de 2,1 mm con cubierta de LSZH (identificado por números)
- Elemento central GRP para refuerzo
- Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
- Cubiertas interiores y exteriores LSZH
- Color: violeta para OM4, aqua (RAL 6027) para OM3, naranja (RAL 2003) para OM2 y OM1,
amarillo para monomodo
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica
Dimensiones
- Fibra ajustada (fibra secundaria revestida): 900 µm
- Subcable: 2,1 mm
Código de identificación de conductores
- Sucable: con números negros
Tipo de fibra
- GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)
Nombre estándar
- J-V(ZN)HH
valores ópticos
- Véase la ficha técnica
Tipo de fibra óptica
- Material del conductor: vidrio
- Material del revestimiento: vidrio
Radio de curvatura mínimo
- Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
- Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -20°C a +70°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
-
A petición, también disponible con fibras multimodo OM4
(color cubierta: púrpura).
