Cable de breakout Mini HITRONIC® HDH

Cable para instalación interior, divisible, con cubierta exterior LSZH, libre de halógenos; J-V(ZN)HH

Cable para interiores e instalación fija en conductos, hasta 12 fibras monomodo o multimodo, J-V(ZN)HH

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Cable «mini breakout» para el montaje directo de conectores

Libre de halógenos Resistente al calor Ligero

EtherNetIP

Referencia Denominación Tipo de fibra Número de fibras Diámetro exterior [mm] Peso kg/km Unidad base Precio (base)
Multimodo G 50 OM3
26010302
HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 6 34
26010304
HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 6,3 37
26010308
HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 7,5 57
26010312
HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 8,3 69
Multimodo G 50 OM2
26010202
HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 6 34
26010204
HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 6,3 37
26010208
HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 7,5 57
26010212
HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 8,3 69
Multimodo G 62.5 OM1
26010102
HITRONIC® HDH 2G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 2 6 34
26010104
HITRONIC® HDH 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 6,3 37
26010108
HITRONIC® HDH 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 7,5 57
26010112
HITRONIC® HDH 12G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 8,3 69

Beneficios

  • Muy fácil de instalar gracias a sus reducidas dimensiones, tiene gran flexibilidad y un radio de curvatura pequeño y es adecuado para montaje en campo
  • Apropiado para montaje en campo
  • Cable universal para cableado de edificios
  • Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)

Ámbito de uso

  • Para uso en interiores
  • Cableado terciario
  • Cableado de locales - red troncal
  • Tipo de tendido: tendido en canalizaciones, canaletas, bandejas, conductores verticales para edificios, tuberías de poliamida vacías, plenums y suelos técnicos

Características de producto

  • Hasta 12 fibras reforzadas (900µm)
  • Fibras coloreadas
  • Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos
  • Robusto mecánicamente

Composición de producto

  • Conductores macizos
  • Descarga de tracción de fibra de vidrio reforzada impermeable
  • Cubierta exterior LSZH
  • Color: agua (RAL 6027) para OM3, naranja
    (RAL 2003) para OM2 y OM1
  • Disponible bajo petición: monomodo OS2 (amarillo) y modo múltiple OM4 (violeta)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra ajustada (fibra secundaria revestida): 900 µm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Código de colores las fibras: véase la ficha técnica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • J-V(ZN)H

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -20°C a +70°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Disponible bajo petición con fibras en modo múltiple OM4.