EPIC® POWER M12T Screw termination

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Este conector compacto M12 entra en acción si se desea más potencia. Se utiliza para alimentar dispositivos y motores pequeños en aplicaciones de corriente continua (63 V, 12 A por contacto). La codificación en T impide una conexión incorrecta con otros conectores.

LigeroAhorro de espacioImpermeable

No data available for display
Referencia DiseñoDiseñoContactos incluídosSuperficie:Modelo de sujeciónConfiguración de contactosUnidad base

Precio (base)

381166347
machohembra4AuM124
381166346
Hembramacho4AuM124

Beneficios

  • Alta estabilidad gracias a la poliamida resistente a impactos.
  • Alta potencia hasta 12 A a pesar del diseño sumamente compacto para dispositivos muy pequeños.
  • La codificación mecánica T de la cara del conector evita una conexión incorrecta con otros conectores.
  • La conexión de tornillo de fácil mantenimiento permite un montaje sin herramientas especiales y es apta para conexiones que necesitan ser desmontadas.
  • Disponible en diferentes diseños.

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones de corriente continua en el rango de baja tensión.
  • Para el suministro de energía de aparatos pequeños (p. ej. módulos I/O descentralizados, motores pequeños).
  • Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 63 V

Test de voltaje

  • 1,5 kV

Corriente nominal en A

  • 12 A

Grado de contaminación

  • 3

Número de contactos

  • 4

Tipo de conexión

  • Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²

Grado de protección:

  • IP 67

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -25°C ... +85°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.