EPIC® POWER M12L Screw termination
Conectores circulares para servomotores y alimentación
Este conector compacto M12 con contacto PE entra en acción si se desea más potencia. Se utiliza para alimentar dispositivos y motores pequeños en aplicaciones de corriente continua (63 V, 16 A por contacto) – también en redes PROFINET. La codificación L impide el acoplamiento incorrecto con otros conectores.
Beneficios
- Alta estabilidad gracias a la poliamida resistente a impactos.
- Potencia hasta 16 A a pesar del tamaño extremadamente compacto para aparatos muy pequeños.
- La codificación mecánica L de la cara del conector impide una conexión incorrecta con conector de acoplamiento.
- La conexión de tornillo de fácil mantenimiento permite un montaje sin herramientas especiales y es apta para conexiones que necesitan ser desmontadas.
- Los conectores con carcasa metálica cuentan con un recubrimiento que conduce la electricidad. Ofrecen una protección óptima contra las interferencias electromagnéticas (CEM) y disipan las señales de interferencia con baja impedancia (según el artículo).
Ámbito de uso
- También adecuado para alimentación en la red PROFINET (M12L se considera una interfaz de alimentación estandarizada).
- Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.
- Los conectores con carcasa metálica con conexión para pantalla son especialmente adecuados para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
- Para aplicaciones de corriente continua en el rango de baja tensión.
- Para el suministro de energía de aparatos pequeños (p. ej. módulos I/O descentralizados, motores pequeños).
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal
- 63 V
Test de voltaje
- 1,5 kV
Corriente nominal en A
- 16 A
Grado de contaminación
- 3
Número de contactos
- 4+FE
Tipo de conexión
- Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²
Grado de protección:
- IP 67
Ciclos de conexión
- 100
Rango de temperaturas
- -25°C ... +85°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.