ÖLFLEX® WIRE MS B

UL-listed (MTW), CSA (TEW), H07V2-K: máx. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, hilos de cobre desnudos

ÖLFLEX® WIRE MS B, cable de conexión y control, PVC, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90 ºC

  • Temperatura del conductor máxima más alta - H07V2-K: +90 °C conforme a EN 50525-2-31
  • ¡El nuevo producto estará disponible a partir del 02/02/2026!
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Resistente a aceites

CECSAHARRUULEACFire

No data available for display
Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/ringm/boxÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

4190102
Negro0.52,51001004,810
4190103
Azul0.52,51001004,810
4190107
azul oscuro0.52,51001004,810
4190107K
azul oscuro0.52,5-30004,810
4190101
verde/amarillo0.52,51001004,810
4190106
naranja0.52,51001004,810
4190105
Púrpura0.52,51001004,810
4190104
Blanco0.52,51001004,810
4190108
blanco/azul0.52,51001004,810
4190108K
blanco/azul0.52,5-30004,810
4190110
Negro0.752,71001007,214
4190111
Azul0.752,71001007,214
4190115K
azul oscuro0.752,7-25007,214
4190115
azul oscuro0.752,71001007,214
4190109
verde/amarillo0.752,71001007,214
4190114
naranja0.752,71001007,214
4190112
Rojo0.752,71001007,214
4190113
Púrpura0.752,71001007,214
4190116
blanco/azul0.752,71001007,214
4190118
Negro12,91001009,616
4190120
Marrón12,91001009,616
4190119
Azul12,91001009,616
4190124
azul oscuro12,91001009,616
4190124K
azul oscuro12,9-20009,616
4190117K
verde/amarillo12,9-20009,616
4190117
verde/amarillo12,91001009,616
4190123
naranja12,91001009,616
4190121
Rojo12,91001009,616
4190122
Blanco12,91001009,616
4190125
blanco/azul12,91001009,616
4190125K
blanco/azul12,9-20009,616
4190127
Negro1.53,110010014,420
4190127K
Negro1.53,1-150014,420
4190128
Azul1.53,110010014,420
4190132
azul oscuro1.53,110010014,420
4190132K
azul oscuro1.53,1-150014,420
4190126
verde/amarillo1.53,110010014,420
4190131
naranja1.53,110010014,420
4190129
Rojo1.53,110010014,420
4190130
Blanco1.53,110010014,420
4190133
blanco/azul1.53,110010014,420
4190135K
Negro2.53,7-9002437
4190135
Negro2.53,71001002437
4190136
Azul2.53,71001002437
4190138
azul oscuro2.53,71001002437
4190134
verde/amarillo2.53,71001002437
4190134K
verde/amarillo2.53,7-9002437
4190137
Blanco2.53,71001002437
4190139
blanco/azul2.53,71001002437
4190141
Negro44,310010038,445
4190142
Azul44,310010038,445
4190145
azul oscuro44,310010038,445
4190140
verde/amarillo44,310010038,445
4190143
Blanco44,310010038,445
4190144
blanco/azul44,310010038,445
4190147
Negro64,810010057,663
4190148
azul oscuro64,810010057,663
4190146
verde/amarillo64,810010057,663
4190149
Blanco64,810010057,663
4190151
Negro106,510010096120
4190152
azul oscuro106,510010096120
4190150
verde/amarillo106,510010096120
4190154
Negro168,6100100153,6185
4190153
verde/amarillo168,6100100153,6185
4190156
Negro259,8100100240260
4190155
verde/amarillo259,8100100240260
4190158
Negro3511,3-50336360
4190157
verde/amarillo3511,3-50336360

Beneficios

  • Para uso en los mercados globales más importantes
  • Reducción en la gestión de documentación técnica
  • Almacenamiento más sencillo; incrementa la eficiencia en costes del proceso de producción
  • Utilizar punteras terminales aisladas XL

Ámbito de uso

  • Cableado de fábrica
  • Cableado en campo
  • Cableado interior de dispositivos y armarios
  • Soldadura por ultrasonidos
  • Los cables unipolares con aislamiento verde ≥ 4 AWG pueden utilizarse como conductor protector (EGC/Equipment Earthing Conductor) en bandejas según NFPA 70 (NEC)

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • No propagador de la llama, conforme a UL VW1/CSA FT1.
  • Resistente a aceites

Norm references / Approvals

  • Los cables conforme a IEC y norma americana tienen conductores trenzados con tamaños nominales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño principal se menciona en la tabla debajo, y el tamaño equivalente del otro sistema puede encontrarse en el Apéndice T16 de este catálogo. Para este tamaño secundario relacionado, la sección transversal del conductor suele ser mayor que el valor nominal especificado
  • Certificaciones: <HAR> H07V2-K conforme a EN 50525-2-31; UL AWM estilo 10269 (por UL, conforme al estándar de UL 758, U.I. Lapp GmbH, número de dossier UL AWM: E63634), (UL) MTW (por UL, conforme al estándar de UL 1063, U.I. Lapp GmbH, número de dossier (UL) MTW: E198296), CSA TEW (por CSA, conforme al estándar de CSA C22.2 Nº. 127, CSA clase 5835-01)

Composición de producto

  • Conductores: Hilo trenzado de cobre desnudo
  • Aislamiento de base de PVC especial.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • DE ≤ 8 mm: 4 x DE*/2 x DE**; 8 < DE≤ 12 mm: 5 x DE*/3 x DE**; DE >12 mm: 6 x DE*/4 x DE**

Tensión nominal

  • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
    UL (AWM): U: 1000 V;
  • UL (MTW): U: 600 V;
    CSA (TEW): U: 600 V

Tensión de prueba

  • 2500 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: HAR / IEC: de -40 °C a +90 °C; UL (AWM): hasta +105 °C;
  • UL (MTW): hasta +90 °C; CSA (TEW): hasta +105 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Secciones nominales no armonizadas: 0,5 mm², 0,75 mm², 1 mm², 16 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • *En uso convencional, **En flexión moderada; "DE" = diámetro exterior.
  • Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.