Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® 540 CP, cable de control de PUR, apantallado, con certificación VDE, uso en exteriores y obras con cubierta de color amarillo, flexible en frío, resistente a la abrasión, libre de halógenos
ÖLFLEX® 415 CP, cable de control de PUR, apantallado, ahorro de espacio, resistente a aceites y abrasión para aplicación en automatización de maquinaria industrial y aparatos
ÖLFLEX® 409 CP: cable de control de PUR apantallado con certificación UL/CSA AWM para uso resistente al aceite y a la abrasión en Norteamérica en la construcción de dispositivos, en máquinas industriales y máquinas herramienta.
ÖLFLEX® 440 CP, cable de control de PUR apantallado para uso en interior y en exterior; flexible en frío, resistente a la abrasión, no propagador de la llama y libre de halógenos con certificación VDE
ÖLFLEX® 195 CY - Cable de control de PVC con UL/CSA AWM, resistente al aceite, apantallado y flexible para aplicaciones versátiles, UL/CSA: 600V, HAR: 300/500V
ÖLFLEX® 400 CP, cable de control de PUR, apantallado, resistente al aceite y a la abrasión para aplicación en automatización de maquinaria industrial y aparatos
ÖLFLEX® 150 CY, cable de control de PVC armonizado H05VVC4V5-K y con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT, cable de control de PVC, resisten te al frío, flexible, resistente a la radiación UV, para temperaturas bajas y uso en exteriores, 300/500 V, también para YSLY o YY grado ártico
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV: cable de alimentación y control UL AWM estilo 21156 clase 5, apantallado, libre de halógenos/altamente retardante de la llama, edificios públicos, exteriores
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH: cable de control libre de halógenos, HFFR, apantallado, resistente al aceite, flexibilidad al frío y con ahorro de espacio para múltiples aplicaciones, U0/U: 300/500V
Cable de conexión ÖLFLEX®, Tray TC, Extra-hard usage Flexible Cord STOOW, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300/500 V, NEC Art 501 Class I Division 1, clase 5 IEC
ÖLFLEX® 408 P - PUR control cable with VDE certification for oil- and abrasion-resistant use in apparatus construction, in industrial machines and machine tools.
ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V WET 75°C SUN/ OIL RES I+II DIR BUR CSA AWM I/II A/B FT4 cable de alimentación y control apantallado de PVC 0,6/1 kV, Tray Exposed Run
ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control de PVC apantallado 0,6/1 kV, Tray Exposed Run, Wind Turbine
Modelo M23 A1 D3,2 caja empotrada montaje en pared delantera
44420018
M23 A1 D3,2
N
Ø 3,2mm (4x)
5
44420017
M23 A1 D3,2
N
Ø 3,2mm (4x)
20
44420020
M23 A1 D3,2
rojo (+20º)
Ø 3,2mm (4x)
5
44420019
M23 A1 D3,2
rojo (+20º)
Ø 3,2mm (4x)
20
44420016
M23 A1 D3,2
azul (-20º)
Ø 3,2mm (4x)
5
Beneficios
Las carcasas son muy flexibles - conectores para cables con un alcance de sujeción amplio, receptáculo de carcasas para el montaje de insertos en dirección a la parte delantera y trasera
Protección permanente a la vibración
Ámbito de uso
Ingeniería de planta
Servomotores y cables preconectorizados para servos
Tecnología de medición y control
Características de producto
Montaje: Ø2.7mm para tornillos M2.5.Ø3.2mm para tornillos M3
Clasificación ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
Carcasa: cinc fundido a presión niquelado Sellado: FPM
Grado de protección:
IP68 (10h/1m)
Con aprobación VDE
Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. C24 (conforme a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe garantizarse)
Número de archivo de UL: E249137
Rango de temperaturas
-25°C a +125°C
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.