EPIC® SIGNAL M23 G4

Conectores circulares para cables Servo y cables encoder

Base de panel EPIC® M23 para roscado con rosca M25

  • Para el montaje en orificios o roscas M25 existentes
  • Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaEnergía eólicaGran resistencia químicaRobustoProtección frente a señales de interferencia

CEVDEcRUus

Referencia DenominaciónCodificaciónModelo de sujeciónUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Modelo M23 G4 caja empotrada, montaje frontal en pared
44420032
M23 G4NM25x1,55
44420031
M23 G4NM25x1,520
44420033
M23 G4rojo (+20º)M25x1,520
44420030
M23 G4azul (-20º)M25x1,55

Beneficios

  • Montaje rápido y fácil
  • Sólo es necesario un orificio M25

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Servomotores y cables preconectorizados para servos
  • Tecnología de medición y control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión niquelado
    Sellado: FPM

Grado de protección:

  • IP68 (10h/1m)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. C24 (conforme a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe garantizarse)
  • Número de archivo de UL: E249137

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.