EPIC® POWERLOCK F6 S

Conector unipolar circular para distribución móvil de energía, motores eléctricos y generadores

Acoplador (drain) EPIC® POWERLOCK 400A para conexión atornillada hasta 120 mm²

Conector para cables de energía unipolares no apantallados

ImpermeableFiabilidadRobustoProtección frente a descarga de tracciónAlcance de sujeción amplio

VDE auditedEAC

No data available for display
Referencia Descripción del artículoMConfiguración de contactosUnidad base

Precio (base)

Conector de acoplamiento F6, descarga
44420262
POWERLOCK F6 PE/GN40PE, verde
44420263
POWERLOCK F6 N/BL40N, azul
44420264
POWERLOCK F6 L1/BN40L1, marrón
44420265
POWERLOCK F6 L2/BK40L2, negro
44420266
POWERLOCK F6 L3/GY40L3, gris
L1/rojo A1 (drain) para aplicaciones de corriente continua junto con L2/negro
44420301
POWERLOCK F6 L1/RD40L1, Rojo

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Tensión nominal

  • 1000 V

Test de voltaje

  • 8 kV

Corriente nominal en A

  • Intensidad máx. 400 A

Grado de contaminación

  • 3

Contactos

  • Terminación atornillada: Latón plateado

Número de contactos

  • 1

Tipo de conexión

  • Conexión atornillada: 50 - 120 mm²

Material

  • Carcasa: PTB
  • Pin de retención del contacto: PA

Grado de protección:

  • IP 67 (máxima alcanzable, depende del prensaestopas utilizado)
  • IP20 (sin conectar)

Ciclos de conexión

  • 500

Con aprobación VDE

  • Reg. VDE nº. D42

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

Beneficios

  • Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
  • Conector en colores armonizados según norma europea
  • Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta

Ámbito de uso

  • Para plantas de energía renovable, p.e. eólica
  • Para distribución de energía estática y móvil
  • Para la conexión de motores, transformadores y generadores
  • Tecnología de luz y sonido

Características de producto

  • Conector recto con rosca M40
  • SKINTOP® ST-M 40 o STR-M 40 se tienen quepedir por separado
  • Fijación de contacto por retención del pin, cada pin puede ser utilizado sólo una vez.
  • La carcasa se suministra sin contactos. Estos tienen que solicitarse por separado.