EPIC® POWERLOCK D6 S

Conector unipolar circular para distribución móvil de energía, motores eléctricos y generadores

Conector (source) EPIC® POWERLOCK 400A para conexión atornillada hasta 120 mm²

Made in Europe

Alcance de sujeción amplioProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidadImpermeable

CEVDE

No data available for display
Referencia Descripción del artículoMConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conector de acoplamiento POWERLOCK/conector de cable sin contacto (para contacto atornillado)
Conector de cable D6, fuente
44420267
POWERLOCK D6 PE/GN40PE, verde1
44420268
POWERLOCK D6 N/BL40N, azul1
44420269
POWERLOCK D6 L1/BN40L1, marrón1
44420270
POWERLOCK D6 L2/BK40L2, negro1
44420271
POWERLOCK D6 L3/GY40L3, gris1
L1/rojo A1 (drain) para aplicaciones de corriente continua junto con L2/negro
44420305
POWERLOCK D6 L1/RD40L1, Rojo1

Beneficios

  • Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
  • Conector en colores armonizados según norma europea
  • Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta

Ámbito de uso

  • Para plantas de energía renovable, p.e. eólica
  • Para distribución de energía estática y móvil
  • Para la conexión de motores, transformadores y generadores
  • Tecnología de luz y sonido

Características de producto

  • Conector recto con rosca M40
  • SKINTOP® ST-M 40 o STR-M 40 se tienen quepedir por separado
  • Fijación de contacto por retención del pin, cada pin puede ser utilizado sólo una vez.
  • La carcasa se suministra sin contactos. Estos tienen que solicitarse por separado.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Tensión nominal

  • 1000 V

Test de voltaje

  • 8 kV

Corriente nominal en A

  • Intensidad máx. 400 A

Grado de contaminación

  • 3

Contactos

  • Terminación atornillada: Latón plateado

Número de contactos

  • 1

Tipo de conexión

  • Conexión atornillada: 50 - 120 mm²

Material

  • Carcasa: PTB
  • Pin de retención del contacto: PA

Grado de protección:

  • IP 67 (máxima alcanzable, depende del prensaestopas utilizado)
  • IP20 (sin conectar)

Ciclos de conexión

  • 500

Con aprobación VDE

  • Reg. VDE nº. D42

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.