
EPIC® POWERLOCK D6 S
Conector unipolar circular para distribución móvil de energía, motores eléctricos y generadores
Conector (source) EPIC® POWERLOCK 400A para conexión atornillada hasta 120 mm²
Made in Europe
Beneficios
- Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
- Conector en colores armonizados según norma europea
- Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta
Ámbito de uso
- Para plantas de energía renovable, p.e. eólica
- Para distribución de energía estática y móvil
- Para la conexión de motores, transformadores y generadores
- Tecnología de luz y sonido
Características de producto
- Conector recto con rosca M40
- SKINTOP® ST-M 40 o STR-M 40 se tienen quepedir por separado
- Fijación de contacto por retención del pin, cada pin puede ser utilizado sólo una vez.
- La carcasa se suministra sin contactos. Estos tienen que solicitarse por separado.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Tensión nominal
- 1000 V
Test de voltaje
- 8 kV
Corriente nominal en A
- Intensidad máx. 400 A
Grado de contaminación
- 3
Contactos
- Terminación atornillada: Latón plateado
Número de contactos
- 1
Tipo de conexión
- Conexión atornillada: 50 - 120 mm²
Material
- Carcasa: PTB
- Pin de retención del contacto: PA
Grado de protección:
- IP 67 (máxima alcanzable, depende del prensaestopas utilizado)
- IP20 (sin conectar)
Ciclos de conexión
- 500
Con aprobación VDE
- Reg. VDE nº. D42
Rango de temperaturas
- -25°C a +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.