EPIC® POWERLOCK A1 S

Conector unipolar circular para distribución móvil de energía, motores eléctricos y generadores

Base de panel (drain) EPIC® POWERLOCK 400A para conexión atornillada hasta 120 mm²

Made in Europe

Alcance de sujeción amplioProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidadImpermeable

CEVDE

No data available for display
No data available for display
Referencia Article descriptionModelo de sujeciónConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Base para montaje en panel POWERLOCK sin contacto
Base para montaje en panel POWERLOCK A1, para contactos macho (drain)
44420272
POWERLOCK A1 PE/GNØ 5,5mm (4x)PE, verde1
44420273
POWERLOCK A1 N/BLØ 5,5mm (4x)N, azul1
44420274
POWERLOCK A1 L1/BNØ 5,5mm (4x)L1, marrón1
44420275
POWERLOCK A1 L2/BKØ 5,5mm (4x)L2, negro1
44420276
POWERLOCK A1 L3/GYØ 5,5mm (4x)L3, gris1
L1/rojo A1 (drain) para aplicaciones de corriente continua junto con L2/negro
44420320
POWERLOCK A1 L1/RDØ 5,5mm (4x)L1, Rojo1

Beneficios

  • Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
  • Conector en colores armonizados según norma europea
  • Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta

Ámbito de uso

  • Para plantas de energía renovable, p.e. eólica
  • Para distribución de energía estática y móvil
  • Para la conexión de motores, transformadores y generadores
  • Tecnología de luz y sonido

Características de producto

  • Base para montaje en panel, entrada recta, junta plana incluida
  • Fijación de contacto por retención del pin, cada pin puede ser utilizado sólo una vez.
  • La carcasa se suministra sin contactos. Estos tienen que solicitarse por separado.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Tensión nominal

  • 1000 V

Test de voltaje

  • 8 kV

Corriente nominal en A

  • Intensidad máx. 400 A

Grado de contaminación

  • 3

Contactos

  • Terminación atornillada: Latón plateado

Número de contactos

  • 1

Tipo de conexión

  • Conexión atornillada: 50 - 120 mm²

Material

  • Carcasa: PTB
  • Pin de retención del contacto: PA

Grado de protección:

  • IP 67 (máxima alcanzable, depende del prensaestopas utilizado)
  • IP20 (sin conectar)

Ciclos de conexión

  • 500

Con aprobación VDE

  • Reg. VDE nº. D42

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.