Bases EPIC® POWER M12 630V para panel

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Base de panel de potencia EPIC® M12, 630 V y 12 A, conexión roscada 0,75-1,5 mm²

  • Sólo hay que enroscar la tuerca de métrica proporcionada
  • Hecho en Alemania

Ahorro de espacio

cRUus

No data available for display
Referencia Article descriptionModelo de sujeciónUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

44423144
Base de panel machoM201
44423145
Base de panel hembraM201
44423146
Base de panel machoM16 (con cables 4xAWG16/0,2m)1
44423147
Base de panel hembraM16 (con cables 4xAWG16/0,2m)1

Beneficios

  • Versión M20 estándar con contactos de tornillo
  • Versión M16 pequeña con cables preconectorizados
  • contactos dorados de alto rendimiento

Ámbito de uso

  • Suministro de alimentación para dispositivos pequeños
  • Para cables monofásicos o trifásicos sin N

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • 12 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 3 mOhm

Número de contactos

  • 3 + PE
  • Codificado en S

Tipo de conexión

  • Conexión atornillada: 0,75 - 1,5 mm²
  • con cable de PP de 0,2 m, 4x1,5 mm²

Grado de protección:

  • IP 67

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -40 °C a +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.