
EPIC® MH 6
Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector
Alta flexibilidad gracias al gran número de combinaciones posibles de módulos en un conector
- Sistema modular de conectores, enchufable con estándar del mercado
- Módulo de 6 polos para señales de control
Beneficios
- Módulo de 6 polos para señales de control
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
- La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Industria robótica
- Ingeniería de planta
- Energía renovable
- Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Tensión nominal
- 500
Test de voltaje
- 6 kV
Corriente nominal en A
- 16 A
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- < 5 mOhm
Número de contactos
- 6
Tipo de conexión
- Terminal crimpado
Material
- Poliamida, fibra de vidrio reforzada
Ciclos de conexión
- 500
Certificaciones
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta + 125 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
