EPIC® MH 17

Alta flexibilidad gracias al gran número de combinaciones posibles de módulos en un conector

Alta flexibilidad gracias al gran número de combinaciones posibles de módulos en un conector

  • Sistema modular de conectores, enchufable con estándar del mercado
  • Módulo universal para 17 contactos en espacio reducido

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaCarrilEnergía eólicaNo propagador de la llama

cRUus

No data available for display
Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosSlotsUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

44423224
EPIC® MHS 17 CMinserto (macho)17110
44423225
EPIC® MHB 17 CMhembra17110

Beneficios

  • Módulo universal para 17 contactos en espacio reducido
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
  • La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria robótica
  • Ingeniería de planta
  • Energía renovable
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Tensión nominal

  • 160 V

Test de voltaje

  • 2,5 kV

Corriente nominal en A

  • 10 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 5 mOhm

Número de contactos

  • 17

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Material

  • Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Ciclos de conexión

  • 500

Certificaciones

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.