
Contactos EPIC® MH 8,0mm
Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector
Beneficios
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- construcción en robótica
- Ingeniería de planta
- Energía renovable
- Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales
Resistencia de contacto
- < 5 mOhm
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,75 mm² ... 4,0 mm²
Longitud de pelado (mm)
- 18
Ciclos de conexión
- 500
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

