EPIC® H-Q 17

Este inserto compacto garantiza un potente accionamiento en todo momento. La variante de 17 polos es apta para la alimentación de servomotores, por ejemplo, y puede montarse a un cable de manera (semi-)automática gracias a la tecnología de conexión crimpada.

Referencia Article descriptionTipo de contactoDenominaciónNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

44423377
H-Q 17 BCMhembramecanizado1 - 171
44423376
H-Q 17 SCMinserto (macho)mecanizado1 - 171

Beneficios

  • Alta potencia hasta 10 A a pesar del diseño sumamente compacto para dispositivos muy pequeños.
  • La conexión crimpada establece una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el propio contacto y el conductor y es apto para el montaje automatizado.
  • Conectable con conectores estándar del mercado.

Ámbito de uso

  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Los campos de aplicación típicos son motores eléctricos y servoaccionamientos.
  • Para uso con carcasas de la serie EPIC® H-Q.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 250 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Test de voltaje

  • 4 kV

Corriente nominal en A

  • máx. 10 A

Grado de contaminación

  • 2

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, con plateado /dorado

Número de contactos

  • 17 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.