EPIC® K 4/0

Inserto de alimentación + control

El inserto combinado garantiza una salida de potencia muy alta en un solo inserto y resulta idóneo para la combinación con el cable SERVO ÖLFLEX.

Inserto de alimentación + control

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólicaResistente a temperaturas

CE

No data available for display
Referencia Article descriptionTipo de contactoNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

381166843
----
Conexión roscada EPIC® K 4/0
44424041
EPIC® K 4/0 SSinserto (macho)4 + PE10
44424042
EPIC® K 4/0 BShembra4 + PE10

Beneficios

  • Alta potencia en un inserto conector
  • Excelente combinación con ÖLFLEX®SERVO

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de control
  • Energía renovable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • 830 V Power

Test de voltaje

  • 8 kV

Corriente nominal en A

  • 80 A Potencia

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 5 mOhm

Número de contactos

  • 4 + PE

Tipo de conexión

  • Conexión roscada: 1,5 - 16,0 mm² (contacto de potencia)

Longitud de pelado (mm)

  • 16 mm (potencia)

Material

  • Policarbonato PC

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +125 °C

  • Conexión a tierra con cable de 16mm² sólo recomendada con el terminal 44424029
  • Los insertos deben utilizarse con la carcasa apropiada
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Para la conexión de conductores trenzados debe utilizarse un manguito terminal.