
EPIC® SOLAR 4Plus F
Sistema de conector precableado para el cableado resistente a la intemperie de plantas fotovoltaicas
EPIC® SOLAR 4Plus M
- Sistema de conexión con coble gancho de 4mm
- Para sistemas fotovoltaicos de hasta 1,5kV
- Hecho en Alemania
Beneficios
- Contacto de baja resistencia para una eficiente transmisión de energía
- Terminal crimpado para el montaje seguro in situ
- Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables
- Conexión fiable, solo posible al desbloquear con herramienta, según standard NEC
- Probado por TÜV conforme a IEC 62852: conector para aplicaciones de tensión continua en sistemas fotovoltaicos
Ámbito de uso
- Plantas fotovoltaicas
- Aplicaciones cristalinas y de película delgada (thin-film)
- Seguidores solares
Características de producto
- Sistema de conexión con coble gancho de 4mm
- Conexión de crimpado máximo de 10mm² para intensidades elevadas
- Tensión del sistema de 1.500 V para instalaciones fotovoltaicas modernas de alta potencia
- N.º de certificado TÜV Rheinland:
R 60134622
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal
- 1.5 kV
Test de voltaje
- 16 kV
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- < 0.5 mOhm
Material
- Poliamida PA
Grado de protección:
- IP68 (10h/1m)
Ciclos de conexión
- 100
Grado de protección
- II
Rango de temperaturas
- de -40°C a +105°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.