Herramienta EPIC® SOLAR

Tres secciones en una misma herramienta

La herramienta de crimpado para conectores fotovoltaicos consta de una mordaza de crimpado para tres secciones de cable diferentes y un fijador.

Tres secciones en una misma herramienta

No data available for display
Referencia Article descriptionSección (mín) en mm²Sección (máx) in mm²Unidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Inserto de crimpado/engarzado
44428995
EPIC®SOLAR Tool DIE 2.5, 4, 6mm²2,561
44428996
EPIC®SOLAR Tool LOC 2.5, 4, 6mm²2,561
44428266Mordaza para herramienta EPIC® SOLAR, secciones 4, 6, 10 mm2 TÜV4101
44428244Herramienta EPIC® SOLAR LOC 4, 6, 10mm²4101

Ámbito de uso

  • Para crimpar en campo los conectores fotovoltaicos EPIC® SOLAR 4Plus y EPIC® SOLAR 4

Características de producto

  • Mordaza de crimpado (DIE) para secciones de conductor de 2,5 mm2 a 10 mm2
  • Posicionador (LOC) para el posicionamiento seguro y preciso de los contactos de crimpado
  • El posicionador y la matriz de crimpado encajan en la herramienta de crimpado 11147000 y la crimpadora 11147001

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.