Contactos hembra EPIC® POWER LS3

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos hembra EPIC® POWER LS3 para la serie de conectores circulares de tamaño 3

  • Sólo está disponible como versión crimpada debido a la alta tensión mecánica en aplicaciones de servo
  • Contactos de alimentación chapados en plata, contactos de señal chapados en oro
  • Hecho en Alemania

Resistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónFiabilidad

Referencia DenominaciónDiseñoPara forma constructivaUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Contactos hembra EPIC® POWER LS3
44429354
LS3 D BCEM 10MM AG 10Hembra 10 mm 10 mm²Para tipo D64
44429355
LS3 D BCEM 10MM AG 16Hembra 10 mm 16 mm²Para tipo D64
44429356
LS3 D BCEM 10MM AG 25Hembra 10 mm 25 mm²Para tipo D64
44429357
LS3 D BCEM 10MM AG 35Hembra 10 mm 35 mm²Para tipo D64
44429358
LS3 D BCEM 10MM AG 50Hembra 10 mm 50 mm²Para tipo D64
44429359
LS3 D BCEM 1.6MM AU 0.75-1.5Hembra 1,6 mm 0,75-1,5 mm²Para tipo D64

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.