H07Z-K 90°C

Armonizado; libre de halógenos para la protección de la vida humana, el medio ambiente y los bienes materiales

H07Z-K 90 °C, <HAR>, cable unipolar libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 450/750 V

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Libre de halógenos y armonizado (HAR)
  • Para temperaturas ambiente ampliadas consulte ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Libre de halógenos

CEHAREACFire

Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Core colourm/ringm/boxm/carreteÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

4726001S
1,52.8 - 3.5verde/amarillo--15014,420
4726121S
1,52.8 - 3.5Verde--15014,420
4726031S
1,52.8 - 3.5Marrón--15014,420
4726011S
1,52.8 - 3.5Negro--15014,420
4726061S
1,52.8 - 3.5Gris--15014,420
4726021S
1,52.8 - 3.5Azul--15014,420
4726141S
1,52.8 - 3.5azul oscuro--15014,420
4726091S
1,52.8 - 3.5naranja--15014,420
4726071S
1,52.8 - 3.5Púrpura--15014,420
4726111S
1,52.8 - 3.5amarillo--15014,420
4726051S
1,52.8 - 3.5Blanco--15014,420
4726041S
1,52.8 - 3.5Rojo--15014,420
4726002S
2,53.4 - 4.3verde/amarillo--1002432
4726122S
2,53.4 - 4.3Verde--1002432
4726032S
2,53.4 - 4.3Marrón--1002432
4726012S
2,53.4 - 4.3Negro--1002432
4726062S
2,53.4 - 4.3Gris--1002432
4726022S
2,53.4 - 4.3Azul--1002432
4726142S
2,53.4 - 4.3azul oscuro--1002432
4726092S
2,53.4 - 4.3naranja--1002432
4726072S
2,53.4 - 4.3Púrpura--1002432
4726112S
2,53.4 - 4.3amarillo--1002432
4726052S
2,53.4 - 4.3Blanco--1002432
4726042S
2,53.4 - 4.3Rojo--1002432
4726001
1,52.8 - 3.5verde/amarillo100--14,420
4726001K
1,52.8 - 3.5verde/amarillo-1500-14,420
4726121
1,52.8 - 3.5Verde100--14,420
4726121K
1,52.8 - 3.5Verde-1500-14,420
4726031
1,52.8 - 3.5Marrón100--14,420
4726031K
1,52.8 - 3.5Marrón-1500-14,420
4726011
1,52.8 - 3.5Negro100--14,420
4726011K
1,52.8 - 3.5Negro-1500-14,420
4726061
1,52.8 - 3.5Gris100--14,420
4726061K
1,52.8 - 3.5Gris-1500-14,420
4726021
1,52.8 - 3.5Azul100--14,420
4726021K
1,52.8 - 3.5Azul-1500-14,420
4726141
1,52.8 - 3.5azul oscuro100--14,420
4726141K
1,52.8 - 3.5azul oscuro-1500-14,420
4726091
1,52.8 - 3.5naranja100--14,420
4726091K
1,52.8 - 3.5naranja-1500-14,420
4726071
1,52.8 - 3.5Púrpura100--14,420
4726071K
1,52.8 - 3.5Púrpura-1500-14,420
4726111
1,52.8 - 3.5amarillo100--14,420
4726111K
1,52.8 - 3.5amarillo-1500-14,420
4726051
1,52.8 - 3.5Blanco100--14,420
4726051K
1,52.8 - 3.5Blanco-1500-14,420
4726041
1,52.8 - 3.5Rojo100--14,420
4726041K
1,52.8 - 3.5Rojo-1500-14,420
4726081
1,52.8 - 3.5rosa100--14,420
4726081K
1,52.8 - 3.5rosa-1500-14,420
4726261K
1,52.8 - 3.5Azul/blanco-1500-14,420
4726002
2,53.4 - 4.3verde/amarillo100--2432
4726002K
2,53.4 - 4.3verde/amarillo-900-2432
4726122
2,53.4 - 4.3Verde100--2432
4726122K
2,53.4 - 4.3Verde-900-2432
4726032
2,53.4 - 4.3Marrón100--2432
4726032K
2,53.4 - 4.3Marrón-900-2432
4726012
2,53.4 - 4.3Negro100--2432
4726012K
2,53.4 - 4.3Negro-900-2432
4726062
2,53.4 - 4.3Gris100--2432
4726062K
2,53.4 - 4.3Gris-900-2432
4726022
2,53.4 - 4.3Azul100--2432
4726022K
2,53.4 - 4.3Azul-900-2432
4726142
2,53.4 - 4.3azul oscuro100--2432
4726142K
2,53.4 - 4.3azul oscuro-900-2432
4726092
2,53.4 - 4.3naranja100--2432
4726092K
2,53.4 - 4.3naranja-900-2432
4726072
2,53.4 - 4.3Púrpura100--2432
4726072K
2,53.4 - 4.3Púrpura-900-2432
4726112
2,53.4 - 4.3amarillo100--2432
4726112K
2,53.4 - 4.3amarillo-900-2432
4726052
2,53.4 - 4.3Blanco100--2432
4726052K
2,53.4 - 4.3Blanco-900-2432
4726042
2,53.4 - 4.3Rojo100--2432
4726042K
2,53.4 - 4.3Rojo-900-2432
4726082
2,53.4 - 4.3rosa100--2432
4726082K
2,53.4 - 4.3rosa-900-2432
4726262K
2,53.4 - 4.3Azul/blanco-900-2432
4726003
43.9 - 4.9verde/amarillo100--38,445
4726003K
43.9 - 4.9verde/amarillo-600-38,445
4726123
43.9 - 4.9Verde100--38,445
4726123K
43.9 - 4.9Verde-600-38,445
4726033
43.9 - 4.9Marrón100--38,445
4726033K
43.9 - 4.9Marrón-600-38,445
4726013
43.9 - 4.9Negro100--38,445
4726013K
43.9 - 4.9Negro-600-38,445
4726063
43.9 - 4.9Gris100--38,445
4726063K
43.9 - 4.9Gris-600-38,445
4726023
43.9 - 4.9Azul100--38,445
4726023K
43.9 - 4.9Azul-600-38,445
4726143
43.9 - 4.9azul oscuro100--38,445
4726143K
43.9 - 4.9azul oscuro-600-38,445
4726093
43.9 - 4.9naranja100--38,445
4726093K
43.9 - 4.9naranja-600-38,445
4726073
43.9 - 4.9Púrpura100--38,445
4726073K
43.9 - 4.9Púrpura-600-38,445
4726113
43.9 - 4.9amarillo100--38,445
4726113K
43.9 - 4.9amarillo-600-38,445
4726053
43.9 - 4.9Blanco100--38,445
4726053K
43.9 - 4.9Blanco-600-38,445
4726043
43.9 - 4.9Rojo100--38,445
4726043K
43.9 - 4.9Rojo-600-38,445
4726083
43.9 - 4.9rosa100--38,445
4726083K
43.9 - 4.9rosa-600-38,445
4726004
64.4 - 5.5verde/amarillo100--57,665
4726004K
64.4 - 5.5verde/amarillo-400-57,665
4726124
64.4 - 5.5Verde100--57,665
4726124K
64.4 - 5.5Verde-400-57,665
4726034
64.4 - 5.5Marrón100--57,665
4726034K
64.4 - 5.5Marrón-400-57,665
4726014
64.4 - 5.5Negro100--57,665
4726014K
64.4 - 5.5Negro-400-57,665
4726064
64.4 - 5.5Gris100--57,665
4726064K
64.4 - 5.5Gris-400-57,665
4726024
64.4 - 5.5Azul100--57,665
4726024K
64.4 - 5.5Azul-400-57,665
4726144
64.4 - 5.5azul oscuro100--57,665
4726144K
64.4 - 5.5azul oscuro-400-57,665
4726094
64.4 - 5.5naranja100--57,665
4726094K
64.4 - 5.5naranja-400-57,665
4726074
64.4 - 5.5Púrpura100--57,665
4726074K
64.4 - 5.5Púrpura-400-57,665
4726114
64.4 - 5.5amarillo100--57,665
4726114K
64.4 - 5.5amarillo-400-57,665
4726054
64.4 - 5.5Blanco100--57,665
4726054K
64.4 - 5.5Blanco-400-57,671
4726044
64.4 - 5.5Rojo100--57,665
4726044K
64.4 - 5.5Rojo-400-57,665
4726084
64.4 - 5.5rosa100--57,665
4726084K
64.4 - 5.5rosa-400-57,665
4726005
105.7 - 7.1verde/amarillo100--96110
4726125
105.7 - 7.1Verde100--96110
4726035
105.7 - 7.1Marrón100--96110
4726015
105.7 - 7.1Negro100--96110
4726065
105.7 - 7.1Gris100--96110
4726025
105.7 - 7.1Azul100--96110
4726145
105.7 - 7.1azul oscuro100--96110
4726095
105.7 - 7.1naranja100--96110
4726075
105.7 - 7.1Púrpura100--96110
4726115
105.7 - 7.1amarillo100--96110
4726055
105.7 - 7.1Blanco100--96110
4726045
105.7 - 7.1Rojo100--96110
4726085
105.7 - 7.1rosa100--96110
4726006
166.7 - 8.4verde/amarillo100--153,6170
4726126
166.7 - 8.4Verde100--153,6170
4726036
166.7 - 8.4Marrón100--153,6170
4726016
166.7 - 8.4Negro100--153,6170
4726066
166.7 - 8.4Gris100--153,6170
4726026
166.7 - 8.4Azul100--153,6170
4726146
166.7 - 8.4azul oscuro100--153,6170
4726096
166.7 - 8.4naranja100--153,6170
4726076
166.7 - 8.4Púrpura100--153,6170
4726116
166.7 - 8.4amarillo100--153,6170
4726056
166.7 - 8.4Blanco100--153,6170
4726046
166.7 - 8.4Rojo100--153,6170
4726086
166.7 - 8.4rosa100--153,6170
4726007
258.4 - 10.6verde/amarillo100--240290
4726127
258.4 - 10.6Verde100--240290
4726037
258.4 - 10.6Marrón100--240290
4726017
258.4 - 10.6Negro100--240290
4726067
258.4 - 10.6Gris100--240290
4726027
258.4 - 10.6Azul100--240290
4726147
258.4 - 10.6azul oscuro100--240290
4726097
258.4 - 10.6naranja100--240290
4726077
258.4 - 10.6Púrpura100--240290
4726117
258.4 - 10.6amarillo100--240290
4726057
258.4 - 10.6Blanco100--240290
4726047
258.4 - 10.6Rojo100--240290
4726087
258.4 - 10.6rosa100--240290
4726008
359.7 - 12.1verde/amarillo---336380
4726128
359.7 - 12.1Verde---336380
4726038
359.7 - 12.1Marrón---336380
4726018
359.7 - 12.1Negro---336380
4726068
359.7 - 12.1Gris---336380
4726028
359.7 - 12.1Azul---336380
4726148
359.7 - 12.1azul oscuro---336380
4726098
359.7 - 12.1naranja---336380
4726078
359.7 - 12.1Púrpura---336380
4726118
359.7 - 12.1amarillo---336380
4726058
359.7 - 12.1Blanco---336380
4726048
359.7 - 12.1Rojo---336380
4726088
359.7 - 12.1rosa---336380
4726009
5011.5 - 14.4verde/amarillo---480530
4726129
5011.5 - 14.4Verde---480530
4726039
5011.5 - 14.4Marrón---480530
4726019
5011.5 - 14.4Negro---480530
4726069
5011.5 - 14.4Gris---480530
4726029
5011.5 - 14.4Azul---480530
4726149
5011.5 - 14.4azul oscuro---480530
4726099
5011.5 - 14.4naranja---480530
4726079
5011.5 - 14.4Púrpura---480530
4726119
5011.5 - 14.4amarillo---480530
4726059
5011.5 - 14.4Blanco---480530
4726049
5011.5 - 14.4Rojo---480530
4726089
5011.5 - 14.4rosa---480530
4727001
7013.2 - 16.6verde/amarillo---672750
4727121
7013.2 - 16.6Verde---672750
4727031
7013.2 - 16.6Marrón---672750
4727011
7013.2 - 16.6Negro---672750
4727061
7013.2 - 16.6Gris---672750
4727021
7013.2 - 16.6Azul---672750
4727141
7013.2 - 16.6azul oscuro---672750
4727091
7013.2 - 16.6naranja---672750
4727071
7013.2 - 16.6Púrpura---672750
4727111
7013.2 - 16.6amarillo---672750
4727051
7013.2 - 16.6Blanco---672750
4727041
7013.2 - 16.6Rojo---672750
4727081
7013.2 - 16.6rosa---672750
4727002
9515.1 - 18.8verde/amarillo---9121000
4727122
9515.1 - 18.8Verde---9121000
4727032
9515.1 - 18.8Marrón---9121000
4727012
9515.1 - 18.8Negro---9121000
4727062
9515.1 - 18.8Gris---9121000
4727022
9515.1 - 18.8Azul---9121000
4727142
9515.1 - 18.8azul oscuro---9121000
4727092
9515.1 - 18.8naranja---9121000
4727072
9515.1 - 18.8Púrpura---9121000
4727112
9515.1 - 18.8amarillo---9121000
4727052
9515.1 - 18.8Blanco---9121000
4727042
9515.1 - 18.8Rojo---9121000
4727082
9515.1 - 18.8rosa---9121000

Beneficios

  • En caso de incendio, protege la vida humana y el medio ambiente gracias a la no emisión de gases ácidos
  • Ahorro de tiempo y mermas en el montaje

Ámbito de uso

  • Para cableado de lámparas, dispositivos, cuadros eléctricos y cajas de distribución
  • Para instalación bajo tubo, sobre o bajo el enlucido, así como en conductos y bandejas cerradas
  • Para edificios con una gran concentración de personas y bienes materiales de valor
  • Apto para uso en espacios secos
  • Para temperaturas ambiente ampliadas consulte ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Características de producto

  • El material de aislamiento es libre de halógenos y de otros elementos que puedan liberar gases corrosivos en caso de incendio
  • Baja emisión de gases corrosivos en caso de incendio
  • Baja emisión de humos en caso de incendio conforme a IEC 61034
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Certificación tipo <HAR> según EN 50525-3-41
  • Según EN 50525-1/ VDE 0285-525-1, los productos con los colores de aislamiento siguientes no pueden tener certificación: transparente, verde (un color), amarillo (un color), todos los colores dobles (excepto verde-amarillo y amarillo-verde)

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Según EN 50565-1
  • DE ≤ 8 mm: 4 x DE*/2 x DE**; 8 < DE≤ 12 mm: 5 x DE*/3 x DE**; DE >12 mm: 6 x DE*/4 x DE**

Tensión nominal

  • U0/U: 450/ 750 V

Tensión de prueba

  • 2500 V

Capacidad de carga

  • VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Rango de temperaturas

  • Durante la instalación: -5°C a +90°C
    Instalación fija: -40°C a +90°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • *En uso convencional, **En flexión moderada; "DE" = diámetro exterior.