SKINDICHT® VENT INOX

SKINDICHT® VENT INOX, elemento métrico de compensación de presión y elemento de cierre con necesidad de espacio reducida y gran flujo de aire

Elemento de compensación de presión transpirable con tecnología de membrana

Componentes complementarios de automatización de LappGran resistencia químicaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioFiabilidadConector con carcasa estándarProtección frente a señales de interferencia

cRUus

Referencia Denominación de pieza/tamañoLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Versión no certificada
51730204
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,521.01010
Versión certificada cURus
51730205
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 plus21.01010

Beneficios

  • Sistema de ventilación para caja
  • Previene la formación de condensación en cajas eléctricas
  • Los elementos de compensación de presión garantizan un funcionamiento sin problemas y sin mantenimiento

Ámbito de uso

  • Tecnología de iluminación
  • Uso en aplicaciones ferroviarias
  • Estaciones meteorológicas
  • Fabricación de armarios y equipos de control
  • Envolventes y cajas de distribución

Características de producto

  • Elemento de cierre e igualación de presión en un sistema
  • Menor necesidad de espacio
  • Alto flujo de aire

Norm references / Approvals

  • Aprobado conforme a UL 508 A opcional

Composición de producto

  • Velocidades de flujo de aire: 100 mbar=0,4 l/min - Versión estándarVelocidades de flujo de aire: 100 mbar=2,4 l/min - versión UL

Aviso

  • Para obtener información adicional, consulte la ficha técnica

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Certificaciones

  • Rosca métrica según EN 60423

Aviso

  • Membrana: acrílico - copolímero

Material

  • Acero inoxidable 303
  • O-ring - NBR

Grado de protección:

  • Standard: IP66 / IP68 / IP69
    UL: IP66 / IP67 / IP69

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +105 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.