Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® CRANE, cable flexible, no propagador de la llama para uso en exteriores y grúas/tecnología de transporte, cable de goma de alimentación y control, U0/U:300/500 V
Diseño higiénico para una máxima limpieza. Nuestra reducción de acero inoxidable con diseño higiénico, certificación ECOLAB® y NSF, así como con una elevada resistencia mecánica y química, es ideal para áreas higiénicas críticas. Combinables con nuestros prensaestopas SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M para compensar las diferencias de tamaño de rosca.
Este cable LAN se utiliza en lugares con una alta concentración de terminales, por ejemplo, en edificios administrativos. Transmite tanto las señales digitales como las analógicas.
Prepare su red para el futuro: el constante aumento de la demanda de transmisión de datos de alto rendimiento exige la ampliación constante de las redes troncales. El conector RJ45 compatible con Cat.8.1 es apto para la transmisión de señales de alta frecuencia de hasta 2000 MHz y para aplicaciones Ethernet de hasta 40GBase-T conforme a IEEE 802.3bq.