SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, tapones ciegos de latón para tapar agujeros roscados existentes, instalación con destornillador

Resistente a la corrosiónRobustoFiabilidadResistente a temperaturas

CEcRUus

Referencia Denominación de pieza/tamañoLongitud media C mmThread length D mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® BL-M
52103100
M 12 x 1,57.5514.0100
52103110
M 16 x 1,58.0518.0100
52103120
M 20 x 1,59.5622.0100
52103130
M 25 x 1,511.0728.0100
52103140
M 32 x 1,512.0835.050
52103150
M 40 x 1,513.0944.025
52103160
M 50 x 1,515.0954.010
52103170
M 63 x 1,516.01070.010
52103190
M 75 x 1,517.01180.01
Versión de latón sin plomo
52103100LF
M 12 x 1,57.5514.0100
52103110LF
M 16 x 1,58.0518.0100
52103120LF
M 20 x 1,59.5622.0100
52103130LF
M 25 x 1,511.0728.0100
52103140LF
M 32 x 1,512.0835.050
52103150LF
M 40 x 1,513.0944.025
52103160LF
M50x1,515.0954.010
52103170LF
M63x1,516.01070.010
52103190LF
M75x1,517.01180.01
SKINDICHT® BL-M con junta tórica
52103105
M 12 x 1,57.5514.0100
52103115
M 16 x 1,58.0518.0100
52103125
M 20 x 1,59.5622.0100
52103135
M 25 x 1,511.0728.0100
52103145
M 32 x 1,512.0835.050
52103155
M 40 x 1,513.0944.025
52103165
M 50 x 1,515.0954.010
52103175
M 63 x 1,516.01070.010
Versión de latón sin plomo
52103105LF
M 12 x 1,57.5514.0100
52103115LF
M 16 x 1,58.0518.0100
52103125LF
M 20 x 1,59.5622.0100
52103135LF
M 25 x 1,511.0728.0100
52103145LF
M 32 x 1,512.0835.050
52103155LF
M 40 x 1,513.0944.025
52103165LF
M 50 x 1,515.0954.010
52103175LF
M63x1,516.01070.010
52103195LF
M75x1,517.01180.01

Beneficios

  • Resiste temperaturas de hasta +200 °C.
  • Fácil montaje con destornillador.
  • Las referencias sin plomo terminan en "LF" y tienen las mismas características y propiedades que las referencias estándar. Los artículos "sin plomo" no contienen plomo, cuyo uso todavía está permitido hasta un máximo del cuatro por ciento en la fabricación de aleaciones de cobre, pero en un futuro está previsto prohibirse de acuerdo con la Directiva RoHS.

Ámbito de uso

  • Para cerrar un orificio roscado métrico sin usar en una envolvente.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Características de producto

  • Se monta con un destornillador

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Certificaciones

  • UL File E79903

Bajo demanda

  • Montado con junta tórica FKM (-20°C a +200°C)

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

Rango de temperaturas

  • con junta tórica: de -20 °C a +100 °C
    sin junta tórica: de -60 °C a +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.