
SKINDICHT® SM-PE-M
SKINDICHT® SM-PE-M, contratuercas con bordes cortantes para cortar la capa aislante y garantizar el mejor contacto CEM
Beneficios
- Contacto óptimo de una carcasa revestida para la protección contra interferencias electromagnéticas y para la compensación de potencial.
- El contacto se realiza al arañar el recubrimiento del envolvente con las garras que dispone la propia tuerca
- Resiste temperaturas de hasta +200 °C.
- Apto para casquillos métricos para puesta a tierra y aplicaciones EMC (CEM)
- Las referencias sin plomo terminan en "LF" y tienen las mismas características y propiedades que las referencias estándar. Los artículos "sin plomo" no contienen plomo, cuyo uso todavía está permitido hasta un máximo del cuatro por ciento en la fabricación de aleaciones de cobre, pero en un futuro está previsto prohibirse de acuerdo con la Directiva RoHS.
Ámbito de uso
- Para el uso en el interior de envolventes pintadas, anodizadas o con recubrimiento a base de polvo.
- Puede utilizarse con prensaestopas métricos SKINTOP® y SKINDICHT® para aplicaciones en las que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
- Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas
Material
- Latón niquelado
Rango de temperaturas
- desde -60 °C hasta +200 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.