
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Prensaestopas
- Accesorios para prensaestopas NPT SKINDICHT®NPT
- Contratuercas
- SKINDICHT® SM-NPT
SKINDICHT® SM-NPT



SILVYN COMPACT NPT 1/2IN - 3/8IN NPB
SILVYN COMPACT NPT 1/2IN - 3/8IN NPB
61803832
SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SKINTOP MS NPT 1/4IN
SKINTOP MS NPT 1/4IN
53112004
SKINTOP® MS NPT, prensaestopas de latón niquelado con rosca cónica NPT y amplio rango de sujeción variable para descarga de tracción óptima

SKINDICHT MR-M HEX. 80X2/63X1.5+O-RING
SKINDICHT MR-M HEX. 80X2/63X1.5+O-RING
52006563
SKINDICHT® MR-M, reductor hexagonal, permite el uso de un prensaestopas con rosca de conexión más pequeña que los agujeros roscados existentes

ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G0,5/1000
ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G0,5/1000
70002603
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR, cable en espiral resistente a químicos, aceites y a la abrasión para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas

SKINTOP K-M 20X1.5 ATEX PLUS BK
SKINTOP K-M 20X1.5 ATEX PLUS BK
54115220
SKINTOP® K-M ATEX plus, prensaestopas métrico de poliamida con alto grado de protección, resistencia frente a impacto en frío, a prueba de explosiones

SKINTOP MS NPT BRUSH 3/4IN
SKINTOP MS NPT BRUSH 3/4IN
53112037
SKINTOP® MS-NPT BRUSH, prensaestopas de latón con contacto de pantalla rápido y de montaje y desmontaje fácil, rosca NPT

ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x0,75
ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x0,75
1232651
ÖLFLEX® HEAT 650 SC, cable unipolar con aislamiento de fibra de vidrio para uso en altos hornos, procesado de vidrio, fabricación de motores, etc. a temperaturas ambiente de hasta +650°C

UNITRONIC BUS DN THIN FRNC
UNITRONIC BUS DN THIN FRNC
2170341
DeviceNet conecta sensores, accionamientos y PLCs. Basado en tecnología. Con certificación Germanischer Lloyd y UL/CSA. Rango de temperaturas de -25°C a +80°C

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2X2,5
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2X2,5
1123339
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH, cable de control libre de halógenos, HFFR, flexible y apantallado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 5G6
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 5G6
00101073
ÖLFLEX® CLASSIC 100, cable flexible de PVC, con código de colores, cable de alimentación y control para diversas aplicaciones, 450/750 V, también para YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G2,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G2,5
1119405
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07Z1-K 1x1,5 BU
H07Z1-K 1x1,5 BU
4724063
H07Z1-K tipo 2, <HAR>, conductor libre de halógenos, +70 °C, armonizado, para uso en armarios de control, tensión nominal 450/750 V

H07Z1-K 1x1,5 BN
H07Z1-K 1x1,5 BN
4724061
H07Z1-K tipo 2, <HAR>, conductor libre de halógenos, +70 °C, armonizado, para uso en armarios de control, tensión nominal 450/750 V

H07Z1-K 1x1,5 BN
H07Z1-K 1x1,5 BN
4724061
H07Z1-K tipo 2, <HAR>, conductor libre de halógenos, +70 °C, armonizado, para uso en armarios de control, tensión nominal 450/750 V

H05V-K 1X1 VT
H05V-K 1X1 VT
4510073
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Ámbito de uso
- Es necesario siempre que se vaya en dirección contraria a la tuerca o cuando las paredes finas de las carcasas solo permitan agujeros de entrada.
Composición de producto
- Rosca de conexión NPT
Aviso
- Otros tamaños disponibles por encargo
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas
Material
- Latón niquelado
Rango de temperaturas
- desde -60 °C hasta +200 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.