SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, reductor, permite el uso de un prensaestopas con rosca de conexión más pequeña que los agujeros roscados existentes

Ahorro de espacioFiabilidadConector con carcasa estándar

CE

No data available for display
Referencia Tuerca, macho M1Tuerca, hembra M2Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® MR-M
52104310
16 x 1,512 x 1,5100
52104311
20 x 1,512 x 1,5100
52104312
20 x 1,516 x 1,5100
52104313
25 x 1,516 x 1,550
52104314
25 x 1,520 x 1,550
52104315
32 x 1,520 x 1,550
52104316
32 x 1,525 x 1,550
52104317
40 x 1,525 x 1,525
52104318
40 x 1,532 x 1,525
52104319
50 x 1,532 x 1,525
52104320
50 x 1,540 x 1,510
52104321
63 x 1,540 x 1,510
52104322
63 x 1,550 x 1,510
52006575
72 x 263 x 1,51
52104310LF
16 x 1,512 x 1,5100
52104311LF
20 x 1,512 x 1,5100
52104312LF
20 x 1,516 x 1,5100
52104313LF
25 x 1,516 x 1,550
52104314LF
25 x 1,520 x 1,550
52104315LF
32 x 1,520 x 1,550
52104316LF
32 x 1,525 x 1,550
52104317LF
40 x 1,525 x 1,525
52104318LF
40 x 1,532 x 1,525
52104319LF
50 x 1,532 x 1,525
52104320LF
50 x 1,540 x 1,510
52104321LF
63 x 1,540 x 1,510
52104322LF
63 x 1,550 x 1,510
SKINDICHT® MR-M, latón
52006579
80 x 275 x 1,51

Beneficios

  • Corrige la diferencia de tamaño entre la rosca de conexión de un prensaestopas y el orificio roscado en una envolvente.
  • Garantiza flexibilidad en la selección de un prensaestopas, ya que la selección no depende del orificio roscado de la carcasa.
  • Las referencias sin plomo terminan en "LF" y tienen las mismas características y propiedades que las referencias estándar. Los artículos "sin plomo" no contienen plomo, cuyo uso todavía está permitido hasta un máximo del cuatro por ciento en la fabricación de aleaciones de cobre, pero en un futuro está previsto prohibirse de acuerdo con la Directiva RoHS.

Ámbito de uso

  • Para el uso con un prensaestopas métrico cuya rosca de conexión es más pequeña que el orificio roscado existente.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Bajo demanda

  • Disponible también con junta tórica instalada

Material

  • Latón niquelado

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.