SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SVRE-M, prensaestopas métrico de latón niquelado con junta de sellado adaptable y elemento hexagonal

RobustoFiabilidad

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoJunta de sellado adaptable ØF, mmØ interno máx. en mmFunción de la rosca PGSW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmAbertura F mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SVRE-M
52104980
M 16 x 1,55/810918.0 / 15.021.6510.0100
52104990
M 20 x 1,57/10/12,5121122.0 / 18.023.6612.050
52105000
M 20 x 1,57/10,5/13/161413,522.0 / 20.025.6614.050
52105010
M 20 x 1,58/10,5/13,5/16151624.0 / 22.026.6615.050
52105002
M 25 x 1,511/15/18/20202130.0 / 28.029.6720.050
52105003
M 32 x 1,519/23/27/31272940.0 / 37.032.6827.050
52105004
M 40 x 1,525/28/31/35343650.0 / 47.037.6834.020
52105005
M 50 x 1,535,5/39/42,5/46434257.0 / 54.042.6943.05
52105006
M 63 x 1,540,5/44/47/50,5484866.0 / 60.045.11048.05

Beneficios

  • La junta de sellado adaptable puede ajustarse para fijar distintos diámetros de cable
  • No es necesario tener tantos tamaños en stock

Ámbito de uso

  • Prensaestopas de latón con empalme hexagonal y anillo de sellado adaptable.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Para más accesorios, consulte SKINDICHT® EV
  • Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

  • Disponible con rosca larga de conexión
    Disponible con junta de FKM

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Junta de sellado adaptable: CR/NBR

Grado de protección:

  • IP 54

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.