SKINDICHT® SE-M 220/320

SKINDICHT® SE-M 220/320, angular cable outlet with 2-3 separate cable outlets, for missing connection thread and high mechanical load

Resistente a la corrosiónAhorro de espacioConector con carcasa estándarResistente a temperaturas

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoJunta de sellado adaptable ØF, mmAltura media en mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmAnchura total en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SE-M 220/320
52108040
2 x M20 x 1,52 x 4/7/10/1333,52076.891.01
52108050
3 x M20 x 1,53 x 4/7/10/1333,52076.8124.01
SKINDICHT® SE-M 220/320 sin E+D
52108041
2 x M20 x 1,5-33,5-70.091.01
52108051
3 x M20 x 1,5-33,5-70.0124.01

Beneficios

  • Es posible combinarlo con distintos racores según el modelo
  • Altura general reducida
  • Gran estabilidad
  • Dos o tres salidas de cable separadas

Ámbito de uso

  • Soporta grandes fuerzas mecánicas
  • En situaciones en que no se disponga de una rosca de conexión

Aviso

  • El tipo SKINDICHT® SE-M 220/320 sin (E+D) no tiene sellado en la entrada (E) ni tuerca (D)
  • La versión SKINDICHT® SE-M 220/320 sin E+D puede combinarse con todos los modelos de prensaestopas especiales (incl. la junta tórica), por ejemplo, prensaestopas de sellado, con descarga de tracción, angulares o de puesta a tierra
  • El tipo de protección depende de la combinación con los tornillos especiales correspondientes, en la versión estándar, sin embargo, es como mínimo IP 55

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material

  • Cuerpo: fundición inyectada de zinc, esmaltado martelé Tornillo de compresión: latón niquelado Junta de sellado adaptable: CR/NBR Junta plana: SBR

Grado de protección:

  • IP 55

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.