SKINDICHT® SE-M
SKINDICHT® SE-M, angular cable outlet, incised sealing ring as a seal, for missing connection thread and high mechanical load
Beneficios
- Sellado por anillo adaptable
- Resistente a la corrosión
- Fácil de instalar
- Entrada de cable totalmente segura
- Altura general reducida
Ámbito de uso
- Soporta grandes fuerzas mecánicas
- En situaciones en que no se disponga de una rosca de conexión
Composición de producto
- M20 x 1,5 - M25 x 1,5 con 2 orificios de tornillo
M32 x 1,5 con 4 orificios de tornillo - Con junta tórica
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Material
- Cuerpo: fundición a presión de cinc, esmalte martelé
Tornillo de compresión: latón niquelado
Anillo de sellado adaptable: CR/NBR
Junta tórica: NBR
Grado de protección:
- IP 55
Rango de temperaturas
- De -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.