SKINTOP® MULTI VENT
Pasacables múltiple hasta 29 cables, con elemento de compensación de presión transpirable para la ventilación de envolventes cerrados.
- Sistema compacto pasacables múltiple con innovadora tecnología de gel
- Elemento de compensación de presión transpirable con tecnología de membrana
Beneficios
- El pasacables múltiple permite una mayor densidad (según la variante hasta 29 cables).
- Amplios rangos de sujeción, variables cada 4 mm, para diferentes diámetros de cable, así como rangos de sujeción para cables de bus AS-I.
- La flexibilidad en la selección del diámetro del cable reduce la variedad de piezas en stock y ofrece ventajas logísticas y en costes.
- Inserción directa de cable sin perforación previa de los pasacables gracias a la tecnología de gel elástico con innovadora tecnología de membrana.
- Incluye un elemento de compensación de presión transpirable. Para utilizar en envolventes cerrados para proporcionar el equilibrio de presión necesario. De este modo, se impide totalmente la entrada de humedad.
Ámbito de uso
- Para la inserción múltiple sellada, con descarga de tracción para cables sin conectorizar y mangueras, a través de una envolvente.
- Para conseguir una ventilación óptima en envolventes cerrados.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y con aceites
Características de producto
- Membrana integrada que proporciona la compensación de presión necesaria y evita que penetre la humedad
- Sellado integrado entre el cable y la carcasa (imperdible)
- Libre de halógenos
- Resistente al aceite, radicación UV y el ozono
- El gel adhesivo permite un posicionamiento muy fácil en el interior durante el montaje
Composición de producto
- Para bastidores de tamaño 24 (36 x 112 mm)
Aviso
- Velocidad de flujo de aire: 0,65 l/min
Entrega
- SKINTOP® MULTI VENT con material de fijación incluido
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Class-Description: Cable entry
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 6.0 Class-Description: entrada de cable
Aviso
- Configuración de orificios personalizada bajo demanda
Material
- Bastidor: policarbonato
Sellado: gel - Elemento de compensación de presión: PBT, PTFE, NBR
Grado de protección:
- IP 68
Rango de temperaturas
- de -30 °C hasta +100 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

