
SKINTOP® GMP-GL
SKINTOP® GMP-GL, contratuercas reforzadas con fibra de vidrio, para una máxima estabilidad mecánica, para fijación en agujeros no roscados
Beneficios
- Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica
- La superficie de apoyo para la llave de apriete evita arañazos en la superficie
Ámbito de uso
- Para fijar prensaestopas SKINTOP® en orificios perforados no roscados
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Composición de producto
- Tuerca de conexión PG
Aviso
- Cuenta con aprobación UL, únicamente cuando se utiliza con los prensaestopas de poliamida SKINTOP® con aprobación UL
- diseñado para uso con SKINTOP® ST(R)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Bajo demanda
- Disponible sin anillo
(sin superficie para herramienta de montaje)
Colores disponibles
- RAL 7001 gris plateado
RAL 7035 gris claro
RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material
- Poliamida, fibra de vidrio reforzada
Rango de temperaturas
- -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.