SKINDICHT® JT PTFE PG
SKINDICHT® JT PTFE PG, anillo obturador, apto para aplicaciones alimentarias, rosca PG, resistente a aceites, agua, soluciones alcalinas, ácidos y disolventes
Beneficios
- Resistente al aceite, agua, soluciones alcalinas, ácidos, disolventes
- Para uso con productos alimenticios
Ámbito de uso
- Discos de sellado de PTFE para prensaestopas SKINTOP® y SKINDICHT®
Aviso
- La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- Descripción de clase ETIM 5.0: anillo de sellado
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador
Colores disponibles
- Blanco
Material
- PTFE
Rango de temperaturas
- desde -120 °C hasta +250 °C
puntualmente hasta +300 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
