- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Prensaestopas
- Prensaestopas métrico SKINTOP® de acero inoxidable
- Estándar
- SKINTOP® INOX SC
SKINTOP® INOX SC




Mostrar vídeo
Contenido externo de YouTube
Haga clic para cargar el vídeo. YouTube instala cookies y, por lo tanto, su dirección IP también se transmite a YouTube. Si ha iniciado sesión en su cuenta de YouTube, permite que YouTube asigne su comportamiento de navegación directamente a su perfil personal. Puede evitarlo cerrando la sesión de su cuenta de YouTube. Encontrará más información en nuestra política de privacidad.
SKINTOP® INOX EMC, prensaestopas de acero inoxidable, resistente a la corrosión con superficies lisas, diseño compacto, resistente al agua salada
- Versión de acero inoxidable con diseño compacto e higiénico
- Excelente protección EMC (CEM)
No data available for display
No data available for display
Beneficios
- Superficies lisas y sin filos
- Diseño compacto
- Alcances de sujeción amplios y variables
- contacto de pantalla de baja resistencia, óptima protección EMC (CEM)
- Resorte de contacto EMC (CEM) altamente conductor y flexible para la fácil instalación de varios diámetros de pantalla.
Ámbito de uso
- Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
- Industria farmacéutica
- Industria alimentaria (zona libre de productos, zona de salpicaduras)
- Para uso en onshore y offshore
- Plantas de embotellado y destilerías
Norm references / Approvals
- DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - DIN EN 1672-2
Directriz para el diseño de maquinaria - ECOLAB®
Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección - NSF/ANSI 169
Diseño higiénico para maquinaria, aparatos y componentes
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Aviso
- Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE-M
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones
Material
- Cuerpo: acero inoxidable - V4A
(1.4404 / 316L)
Inserto: poliamida
Sellado: silicona
Junta tórica: silicona - Libre de halógenos
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta +100°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.