SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

.

  • Versión de acero inoxidable con diseño compacto e higiénico
  • Para uso en la "splash zone" en la producción de alimentos

Alimentación y BebidasApto para uso en exterioresGran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioLibre de halógenosResistencia mecánicaResistente a temperaturas

CECULUScRUusECOLABNSF

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® INOX
53806739
M 12 x 1,54 - 71629.36,55
53806740
M 16 x 1,56 - 102032.475
53806741
M 20 x 1,57 - 132435.585
53806742
M 25 x 1,59 - 172939.285
53806743
M 32 x 1,511 - 213644.695
53806744
M 40 x 1,519 - 284551.295
53806745
M 50 x 1,527 - 355456.2105
53806757M 63 x 1,534 - 456765151
SKINTOP® INOX-R
53806749
M 12 x 1,53 - 51629.36,55
53806750
M 16 x 1,55 - 72032.475
53806751
M 20 x 1,56 - 102435.585
53806752
M 25 x 1,57 - 132939.285
53806753
M 32 x 1,58 - 153644.695
53806754
M 40 x 1,515 - 234551.295
53806755
M 50 x 1,522 - 295456.2105

Beneficios

  • .
  • Resistencia probada a los desinfectantes y productos de limpieza ECOLAB®.
  • .
  • .
  • .

Ámbito de uso

  • Para el paso de cables con sellado y fijación a través de una envolvente
  • .
  • .
  • .
  • .

Norm references / Approvals

  • ECOLAB®
    Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección
  • DIN EN 1672-2
    Directriz para el diseño de maquinaria
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169
    Diseño higiénico para maquinaria, aparatos y componentes

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material

  • Cuerpo: acero inoxidable - V4A
    (1.4404 / 316L)
    Inserto: poliamida
    Sellado: silicona
    Junta tórica: silicona
  • Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.