SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M, racor para SILVYN® HCC

Resistente a radicación UV

No data available for display
Referencia DenominaciónLongitud total mmLongitud de rosca en mmCompatible con SILVYN® HCCUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

55501650
40 x 1,553154020
55501660
50 x 1,557,4155016
55501670
63 x 1,57420638

Beneficios

  • Desmontaje sencillo
  • Resistente a la tracción
  • Sellado

Ámbito de uso

  • Compatible con los modelos de tubo:
  • SILVYN® HCC

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Cuerpo con junta interna y anillo de sujeción
  • Cabeza enroscable

Aviso

  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • PA6

Grado de protección:

  • IP 65

Rango de temperaturas

  • -25°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.