SILVYN® LGF-2-M

SILVYN® LGF-2-M es un racor de latón niquelado para uso en instalaciones fijas

Resistente a la corrosiónResistencia mecánicaResistente a aceitesAhorro de espacioRobustoResistente a temperaturas

CE

Referencia Tamaño métricoSW tamaño de llave mmLongitud total mmLongitud de rosca en mmVálido para SILVYN®LCC-2 / LCCH-2Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® LGF-2-M
55501981
12 x 1,5132181010
55502001
16 x 1,5/1172381210
55502002
16 x 1,5/22025101610
55502021
20x1,5/12225101610
55502022
20 x 1,5/22426,3102010
55502031
25 x 1,52932,5102510
55502041
32 x 1,53836,8133210
55502051
40 x 1,5483914404
55502061
50 x 1,5584215504
55502071
63 x 1,5705018631
55502073
75 x 1,5846020751

Beneficios

  • Para usos fijos
  • Gran resistencia a la tracción
  • Ahorra espacio

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® LCC-2
  • SILVYN® LCCH-2
  • Aplicaciones con tensión mecánica
  • Apto para exteriores

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Cuello hexagonal
  • Cabeza enroscable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Norm references / Approvals

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Latón niquelado

Grado de protección:

  • IP 54

Rango de temperaturas

  • de -50°C a +300°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.